CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)

GCブレーカ H120 GC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

1分あたりの打撃数
350-550
350-550
最小運転質量
4418 lb
2004 kg
最小定格流量
32 gal/min
120 l/min

概要

CAT® GCブレーカは、岩石破砕およびコンクリートの解体において耐久性を発揮するように設計されています。 強力な油圧システムを備え、メンテナンスエリアに迅速にアクセスできるCat GCブレーカは、全体的な生産性を高め、メンテナンスコストを下げるのに役立ちます。CAT GCブレーカは、道路建設、溝掘り、解体など、さまざまな用途に対応する汎用性のあるソリューションです。

製品仕様 H120 GC

1分あたりの打撃数 350-550 350-550
最小運転質量 4418 lb 2004 kg
最小定格流量 32 gal/min 120 l/min
最大定格流量 48 gal/min 180 l/min
最小動作圧力 2277 psi 15700 kPa
最大動作圧力 2567 psi 17700 kPa
ツールシャフト直径 5.5 in 140 mm
最小キャリア質量 39683 lb 18 t
最大キャリア質量 66140 lb 30 t

H120 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時

地上で作業可能なブレーカのメンテナンス

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)油圧ショベル

Cat H120 GCブレーカ(トップマウント)とオペレータ

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)溝堀り時

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時
地上で作業可能なブレーカのメンテナンス
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)油圧ショベル
Cat H120 GCブレーカ(トップマウント)とオペレータ
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)溝堀り時

CAT® GCブレーカ | 主要機能 (Japan)

CAT® GCブレーカ | 主要機能 (Japan)