657

Scraper a cassone aperto 657

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Motore trattore
Cat C18
Cat C18
Potenza al volano - Trattore/scraper
469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
Motore motorscraper
Cat C15
Cat C15

Descrizione generale

Produttività elevata/soluzione a basso costo

Il motorscraper gommato Cat® 657 a due motori ha la potenza per migliorare la produttività utilizzando il caricamento push-pull. Combinando questa caratteristica a una produttività migliorata, a un maggior comfort dell'operatore e a nuove funzionalità di sicurezza come il sistema di accesso motorizzato (Powered Access System) e i freni a disco in bagno d'olio, si ottiene una macchina in grado di offrire rese elevate in termini di tempo e profitti.

Vantaggi

Maggior comfort per l'operatore

I comandi ergonomici e gli interni riprogettati della cabina assicurano un ambiente di lavoro più confortevole ed efficiente per tutta la giornata

Efficienza dei consumi 6% Produttività migliorata

La maggiore efficienza dei consumi, l'uso del calcolatore del payload e i nuovi controlli della trasmissione APECS assicurano un netto miglioramento della produttività

Sicurezza senza confronti

Le funzionalità di sicurezza donano all'operatore una maggiore sicurezza garantendo un ambiente operativo più sicuro: freni a disco in bagno d'olio, telecamera WAVS e ingresso in cabina motorizzato

Caratteristiche tecniche di 657

Motore trattore Cat C18 Cat C18
Motore motorscraper Cat C15 Cat C15
Potenza al volano - Trattore/scraper 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp) 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
Potenza netta 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
Potenza lorda (SAE J1995) 637 HP 475 kW
Potenza netta (ISO 14396) 637 HP 469 kW
Potenza netta (SAE J1349/ISO 9249) 592 HP 436 kW
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1105 in³ 18.1 l
Potenza netta 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp
Potenza lorda (SAE J1995) 481 HP 359 kW
Potenza netta (ISO 14396) 480 HP 353 kW
Potenza netta (SAE J1349/ISO 9249) 452 HP 333 kW
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6.75 pollici 171.5 mm
Cilindrata 928 in³ 15.2 l
Capacità del motorscraper - Colmo 44 yd³ 33.6 m³
Carico nominale 104058 lb 47200 kg
Capacità - A raso 32 yd³ 24.5 m³
Profondità di taglio - Massima 16.4 pollici 417 mm
Larghezza - Taglio - Cantonali 12.5 ft 3.8 m
Distanza libera da terra - Massima 2.3 ft 0.7 m
Idr. Forza di penetrazione - 657G 121000 lb 542 kN
Profondità di distanziamento - Massima 26 pollici 660 mm
Apertura grembiale 92 pollici 2337 mm
Forza di chiusura grembiale 39200 lb 176 kN
Velocità massima - Carico 33 miglia/h 56.1 km/h
1 marcia avanti 3.5 miglia/h 5.7 km/h
2 marce avanti 6.5 miglia/h 10.5 km/h
3 marce avanti 7.8 miglia/h 12.5 km/h
4 marce avanti 10.6 miglia/h 17 km/h
5 marce avanti 14.2 miglia/h 22.8 km/h
6 marce avanti 19.2 miglia/h 30.9 km/h
7 marce avanti 25.7 miglia/h 41.4 km/h
8 marce avanti 34.9 miglia/h 56.1 km/h
Retromarcia 6.7 miglia/h 10.8 km/h
Alesaggio cassone 7.08 pollici 180 mm
Corsa cilindro cassone 37.4 pollici 950 mm
Alesaggio grembiale 7.08 pollici 180 mm
Corsa cilindro grembiale 29.92 pollici 759.5 mm
Circuito sterzo (a regime minimo elevato) 76.08 gal/min 288 L/min
Circuito attacco ammortizzato 19.54 gal/min 74 L/min
Impianto dello sterzo secondario 14.52 gal/h 55 L/h
Valvola di massima pressione - Circuito sterzo 1959 psi 13500 kPa
Valvola di massima pressione - Circuito attrezzatura 1999 psi 13780 kPa
Impostazioni compensatore - Circuito attacco ammortizzato 3002 psi 20700 kPa
Larghezza - Rotazione 180° - Destra 45.4 ft 13.85 m
Larghezza - Rotazione 180° - Sinistra 47.57 ft 14.5 m
Angolo di sterzata - Destra 90 90
Angolo di sterzata - Sinistra 85 85
Basamento 13.7 gal (US) 38 l
Trasmissione 35.9 gal (US) 136 l
Differenziale 36 gal (US) 136 l
Riduttore finale - Ciascuno 6 gal (US) 29.5 l
Sistema di raffreddamento 23.4 gal (US) 88.6 l
Serbatoio idraulico 39.6 gal (US) 150 l
Tergicristallo e lavaparabrezza 0.5 gal (US) 5 l
Serbatoio del combustibile 430 gal (US) 1628 l
Basamento 8.9 gal (US) 34 l
Trasmissione 31.9 gal (US) 121 l
Differenziale 44 gal (US) 168 l
Riduttore finale - Ciascuno 7.8 gal (US) 30 l
Sistema di raffreddamento 16.6 gal (US) 63.2 l
Larghezza - totale macchina 14.3 ft 4.36 m
Larghezza - Trattore 12.3 ft 3.75 m
Larghezza - Linee centrali pneumatici posteriori 9.21 ft 2.81 m
Larghezza all'interno del cassone 12.07 ft 3.68 m
Larghezza - Cassone esterno - Larghezza spedizione 12.98 ft 3.93 m
Altezza - Totale spedizione 15.29 ft 4.66 m
Altezza - Sommità della cabina 12.86 ft 3.92 m
Distanza libera da terra - Trattore 2.3 ft 0.7 m
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 14.93 ft 4.55 m
Assale al perno di attacco verticale 1.8 ft 0.55 m
Altezza - massima della lama dello scraper 2.17 ft 0.66 m
Passo 32.68 ft 9.96 m
Lunghezza - totale macchina 58.96 ft 17.97 m
Assale posteriore - Retro della macchina 8.07 ft 2.46 m
Spedizione totale 160505 lb 72804 kg
Spedizione trattore 93635 lb 42472 kg
Spedizione motorscraper 64068 lb 29061 kg
Totale operativo - Vuoto 164244 lb 74500 kg
Assale anteriore 93842 lb 42566 kg
Assale posteriore 66663 lb 30238 kg
Totale operativo - Carico 268302 lb 121700 kg
Assale anteriore - Carico 134165 lb 60856 kg
Assale posteriore - Carico 130340 lb 59121 kg

657 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 115 A - motore trattore
  • Alternatore, 65 A - motore motorscraper
  • Batterie trattore (4), 12 V esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Batterie motorscraper (4), 12 V esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Sistema di illuminazione - Trattore
  • Sistema di illuminazione - Motorscraper
  • Presa avviamento - motori trattore e motorscraper

CABINA

  • Climatizzatore (include riscaldatore e sbrinatore)
  • Pannello fusibili di facile utilizzo con estrattore fusibili
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Porta di collegamento diagnostica (12 V)
  • Luce di cortesia - plafoniera
  • Blocco regime motore
  • Sbrinatore ventola
  • Gruppo indicatori
  • Avvisatore acustico
  • Joystick controllo attrezzatura
  • Specchietti retrovisori
  • Predisposizione per la radio
  • 2 aperture radio, altoparlanti e convertitore 5 A
  • Cabina ROPS con pressurizzazione e insonorizzazione
  • Cintura di sicurezza statica, 2 pezzi
  • Controlli motore motorscraper
  • Sedile, sospensione pneumatica, gestione dell'assetto avanzato (Cat Advanced Ride Management)
  • Volante - inclinabile e telescopico
  • Vano portaoggetti
  • Mantenimento della marcia selezionata
  • Finestrini - lato scorrevole
  • Finestrini - vetro laminato
  • Tergi/lavavetro - anteriore e posteriore
  • Poggiapolso/corrimano

TRASMISSIONE

  • Trattore
  • Scraper

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Trattore
  • Scraper

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 657 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

657

657

657

657

657
657
657
657

360 View
360 View