Motorscraper gommato Cat 621

Scraper a cassone aperto 621

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza al volano - Trattore/scraper
304 kW (407 hp)
304 kW (407 hp)
Capacità del motorscraper - Colmo
24 yd³
18.4 m³
Velocità massima - Carico
33.5 miglia/h
53.9 km/h

Descrizione generale

RIDEFINIZIONE DEL POTENZIALE DI REDDITIVITÀ

Caricamento veloce, alte velocità di traslazione e la capacità di caricare e scaricare il materiale senza fermarsi assicurano tempi di ciclo rapidi, permettendo ai motorscraper gommati Cat di offrire una produttività elevata e costante al minor costo per tonnellata.

Vantaggi

Maggiore dell'operatore

I comandi ergonomici e gli interni riprogettati della cabina assicurano un ambiente di lavoro più confortevole ed efficiente per tutta la giornata

Fino a 8% Produttività migliorata

L'efficienza dei consumi migliorata e i comandi della trasmissione APECS reattivi assicurano maggiore produttività nella maggior parte degli impieghi

Maggiore sicurezza

Le nuove funzionalità di sicurezza aiutano gli operatori a mantenere elevate la produttività e l'efficienza per tutta la giornata

Caratteristiche tecniche di 621

Altezza totale di spedizione 13.22 ft 4.03 m
Larghezza totale 11.75 ft 3.58 m
Capacità del motorscraper - Colmo 24 yd³ 18.4 m³
Capacità di riempimento serbatoio del combustibile - Scraper 216.1 gal (US) 818 l
Pneumatici - Scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Larghezza - Taglio 10.3 ft 3.14 m
Profondità massima di distanziamento 21.3 in 540 mm
Velocità massima - Carico 33.5 miglia/h 53.9 km/h
Carico nominale 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 tonnellate metriche (28,81 tonnellate) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 tonnellate metriche (28,81 tonnellate)
Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° 38.71 ft 11.8 m
Capacità dello scraper - Raso 17.1 yd³ 13 m³
Massima profondità di taglio 12.4 in 315 mm
Pneumatici - Unità trattore 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Modello motore - Trattore Cat C13 Cat C13
Potenza al volano - Trattore 407 HP 304 kW
Nota Il motore Cat C13 è conforme agli standard sulle emissioni dell'Agenzia per la protezione ambientale (EPA) degli Stati Uniti Tier 4 Final/EU Stage IV. Il motore Cat C13 è conforme agli standard sulle emissioni dell'Agenzia per la protezione ambientale (EPA) degli Stati Uniti Tier 4 Final/EU Stage IV.
Regime nominale del motore in giri/min - Trattore 2000 r/min 2000 r/min
Potenza al volano - Trattore/scraper 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp)
Capacità del motorscraper - Colmo 24 yd³ 18.4 m³
Velocità massima - Carico 33.5 miglia/h 53.9 km/h
Impianto idraulico 21.926 gal (US) 83 l
Basamento 8.08 gal (US) 30.58 l
Sistema di trasmissione 24.76 gal (US) 93 l
Sistema di raffreddamento 11.89 gal (US) 45 l
Serbatoio del combustibile 216.09 gal (US) 818 l
Fluido di scarico diesel 8.057 gal (US) 30.5 l
Larghezza - totale macchina 141.1 in 3585 mm
Larghezza - Trattore 133.1 in 3381 mm
Larghezza all'interno del cassone 120 in 3048 mm
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 128.9 in 3275 mm
Altezza - Totale spedizione 158.6 in 4029 mm
Altezza - Sommità della cabina 142.2 in 3612 mm
Distanza libera da terra - Trattore 21.9 in 557 mm
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 122.8 in 3119 mm
Assale al perno di attacco verticale 21.3 in 540 mm
Altezza - massima della lama dello scraper 20.5 in 520 mm
Passo 314.9 in 7998 mm
Assale posteriore - Retro della macchina 114.1 in 2898 mm
Lunghezza - Totale della macchina - Standard 551.8 in 14015 mm
Lunghezza - Massima (Push-Pull) 613.2 in 15576 mm
Larghezza totale della macchina - Scaletta abbassata 149.2 in 3790 mm
Larghezza - Centri degli pneumatici posteriori 90.2 in 2290 mm
Peso operativo - A vuoto 79787 lb 36185 kg
Lunghezza totale 45.9 ft 14.02 m
Lunghezza totale - Con anello abbassato 51.1 ft 15.58 m
Peso operativo - A vuoto 80630 lb 36567 kg
Livello di rumorosità all'esterno della cabina Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393:2008) è 118 dB(A). Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393:2008) è 118 dB(A).
Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard SAE e ISO Conforme agli standard SAE e ISO
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb)
Freni ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Allarme retromarcia ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Cintura di sicurezza SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Impianto dello sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Marcia innestata - Settima 24.8 miglia/h 39.9 km/h
Marcia innestata - Quinta 13.6 miglia/h 21.9 km/h
Marcia innestata - Prima 3.1 miglia/h 5 km/h
Marcia innestata - Sesta 18.4 miglia/h 29.6 km/h
Marcia innestata - Seconda 5.5 miglia/h 8.9 km/h
Marcia innestata - Terza 7.5 miglia/h 12.1 km/h
Marcia innestata - Quarta 10.1 miglia/h 16.3 km/h
Marcia innestata - Ottava 33.5 miglia/h 53.9 km/h
Marcia innestata - Retromarcia 5.7 miglia/h 9.2 km/h
Sollevamento grembiale 2.95 s 2.95 s
Sollevamento cassone 3 s 3 s
Ritrazione eiettore 6.7 s 6.7 s
Abbassamento cassone 3.5 s 3.5 s
Abbassamento grembiale 3.8 s 3.8 s
Estensione eiettore 5.2 s 5.2 s
Abbassamento anello 3.2 s 3.2 s
Sollevamento anello 1.8 s 1.8 s

621 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE - TRATTORE

  • Motore Cat C13 con MEUI™
  • Freno motore Cat
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore a terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Protezione, basamento
  • Silenziatore (solo per regioni poco o non regolamentate, solo configurazione del motore)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante:- Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico - Freno di stazionamento, con inserimento a molla e rilascio idraulico - Blocco dell'acceleratore
  • Trasmissione: - Powershift epicicloidale a 8 marce - Controllo ECPC - Software APECS - Selezione programmabile della marcia più alta - Mantenimento della marcia selezionata - Bloccaggio dei differenziali - Protezione apparato propulsore - Riduzione dello slittamento degli pneumatici standard - Controllo della velocità di avanzamento - Limite di velocità della macchina - Protezione del bloccaggio dei differenziali

TRASMISSIONE - SCRAPER

  • Impianto frenante: - Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico

IMPIANTO ELETTRICO - TRATTORE

  • Alternatore, 150 A
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci: - Fari, alogeni - Indicatori di direzione con funzione di emergenza, proiettori a LED, (2) tagliente (1) cassone, visibilità laterale alogena (2)
  • Presa per avviamento/carica

IMPIANTO ELETTRICO - SCRAPER

  • Allarme di retromarcia
  • Impianto luci: - Luci freni, LED - Indicatori di direzione con funzione di emergenza, LED

CABINA - TRATTORE

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Luce di cortesia a plafoniera
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi a T
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Interruttori della tastiera: - Blocco dell'acceleratore - Tergi/lavavetri - Luci di emergenza - Selezione del livello di rallentamento - Accensione/spegnimento delle luci di lavoro - Modalità informazioni sul display Messenger
  • Interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie 3 Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Finestrini scorrevoli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Chiusura sportelli
  • Display Messenger
  • Indicatori, gli avvisi includono: - Temperatura del liquido di raffreddamento - Temperatura dell'olio motore - Temperatura dell'olio idraulico - Temperatura del DPF - Livello del combustibile - Freno di stazionamento - Blocco dell'attrezzo - Impianto frenante - Rigenerazione richiesta - Blocco dell'acceleratore - Tensione dell'impianto - Sterzo secondario - Abbassamento anello - Eiettore automatico - Blocco dei differenziali - Grembiale flottante - Mantenimento della marcia selezionata - Attacco ammortizzato - Abbaglianti - Spia di intervento - Regime del motore, giri/min - Selezione delle marce - Livelli di riempimento del DEF

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37 °C (-34 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - TRATTORE

  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (ammortizzatore standard) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Cambio rapido dell'olio
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Cerchioni (2)
  • Perno di traino, anteriore
  • Protezioni antivandalismo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - SCRAPER

  • Cassone: - 18,4 m3 (24 yd3), a colmo - 14,1 m3 (18,4 yd3), a raso
  • Protezioni antivandalismo
  • Cilindri idraulici di rilevamento della posizione (sollevamento del cassone e grembiale)

621 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CONFIGURAZIONI DELLO STERZO

  • Configurazione dello sterzo secondario

TECNOLOGIE INTEGRATE

  • Configurazione dell'ausilio sequenza
  • Ausilio del carico
  • Cat Grade Control con ausilio del carico

LUCI DI LAVORO ATTREZZATURE

  • Luci di lavoro HID

CONFIGURAZIONI DI CAPACITÀ PER TEMPERATURA AMBIENTE

  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate HRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente basse HRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate LRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente basse LRC

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazione della telecamera - WAVS
  • Blocco dello sterzo - esterno
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Segnalatore acustico e faro rotante
  • Parafango, scraper
  • Protezione antiversamento
  • Cablaggio
  • Targhetta anno di produzione

ISTRUZIONI DI SERVIZIO

  • Configurazione decalcomania - U.S. (ANSI)
  • Configurazione decalcomanie - Internazionale (ISO)

Scopri il confronto tra 621 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

621

621

621

621

621

621
621
621
621
621