623

Scraper con sollevatore 623

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza al volano - Trattore/scraper
304 kW (407 hp)
304 kW (407 hp)
Capacità del motorscraper - Colmo
23 yd³
17.6 m³
Velocità massima - Carico
33.5 miglia/h
53.9 km/h

Descrizione generale

Un team di macchine

Caricamento veloce, alte velocità di traslazione e la capacità di caricare e scaricare il materiale senza fermarsi assicurano tempi di ciclo rapidi, permettendo ai motorscraper gommati Cat di offrire una produttività elevata e costante al minor costo per tonnellata.

Vantaggi

Maggiore dell'operatore

I comandi ergonomici e gli interni riprogettati della cabina assicurano un ambiente di lavoro più confortevole ed efficiente per tutta la giornata

Fino a 7% Maggiore coppia del sollevatore

Una struttura robusta del sollevatore riduce l'usura della catena e migliora la coppia disponibile

Maggiore Sicurezza

Le nuove funzionalità di sicurezza aiutano gli operatori a mantenere elevate la produttività e l'efficienza per tutta la giornata

Caratteristiche tecniche di 623

Lunghezza totale 45.18 ft 13.77 m
Profondità massima di distanziamento 18.3 pollici 465 mm
Velocità massima - Carico 33.5 miglia/h 53.9 km/h
Capacità di riempimento serbatoio del combustibile - Scraper 201 gal (US) 763 l
Larghezza - Taglio 10.3 ft 3.14 m
Larghezza totale 11.71 ft 3.57 m
Numero di corse 15 15
Pneumatici - Scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Massima apertura del pianale 4.4 ft 1.34 m
Massima profondità di taglio 10.3 pollici 262 mm
Spaziatura delle corse del sollevatore 20 pollici 520 mm
Carico nominale 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 tonnellate metriche (27,6 tonnellate) 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 tonnellate metriche (27,6 tonnellate)
Altezza totale di spedizione 12.37 ft 3.77 m
Capacità dello scraper - Raso 18.8 yd³ 14.4 m³
Pneumatici - Unità trattore 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Capacità del motorscraper - Colmo 23 yd³ 17.6 m³
Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° 38.71 ft 11.8 m
Peso operativo - A vuoto 88061 lb 39937 kg
Potenza al volano - Trattore/scraper 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp)
Valore nominale del regime del motore 2000 r/min 2000 r/min
Modello motore Cat C13 Cat C13
Potenza al volano - Trattore 407 HP 304 kW
Nota Il motore C13 è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/EU Stage III. Il motore C13 è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/EU Stage III.
Velocità massima - Carico 33.5 miglia/h 53.9 km/h
Capacità del motorscraper - Colmo 23 yd³ 17.6 m³
Serbatoio del combustibile 216.09 gal (US) 818 l
Basamento 8.08 gal (US) 30.58 l
Sistema di raffreddamento 11.89 gal (US) 45 l
Sistema di trasmissione 24.76 gal (US) 93 l
Impianto idraulico 21.926 gal (US) 83 l
Altezza - Totale spedizione 158.9 pollici 4037 mm
Lunghezza - totale macchina 542 pollici 13767 mm
Larghezza - totale macchina 141.1 pollici 3585 mm
Altezza - Sommità della cabina 142.6 pollici 3621 mm
Altezza - massima della lama dello scraper 20.5 pollici 520 mm
Larghezza - Trattore 133.1 pollici 3381 mm
Larghezza all'interno del cassone 120 pollici 3048 mm
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 128.9 pollici 3275 mm
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 122.8 pollici 3119 mm
Passo 329.5 pollici 8370 mm
Assale posteriore - Retro della macchina 89.7 pollici 2278 mm
Distanza libera da terra - Trattore 21.9 pollici 557 mm
Altezza - Parte superiore del sollevatore 148.3 pollici 3768 mm
Larghezza totale della macchina - Scaletta abbassata 149.2 pollici 3790 mm
Larghezza - Centri degli pneumatici posteriori 90.2 pollici 2290 mm
Assale al perno di attacco verticale 17 pollici 432 mm
Livello di rumorosità all'esterno della cabina Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 111,5 dB(A). Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 111,5 dB(A).
Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard ISO Conforme agli standard ISO
Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Allarme retromarcia ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cintura di sicurezza SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb)
Impianto dello sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Marcia innestata - Terza 7.5 miglia/h 12.1 km/h
Marcia innestata - Quinta 13.6 miglia/h 21.9 km/h
Marcia innestata - Sesta 18.4 miglia/h 29.6 km/h
Marcia innestata - Settima 24.8 miglia/h 39.9 km/h
Marcia innestata - Prima 3.1 miglia/h 5 km/h
Marcia innestata - Quarta 10.1 miglia/h 16.3 km/h
Marcia innestata - Retromarcia 5.7 miglia/h 9.2 km/h
Marcia innestata - Ottava 33.5 miglia/h 53.9 km/h
Marcia innestata - Seconda 5.5 miglia/h 8.9 km/h
Estensione eiettore 6.45 s 6.45 s
Abbassamento cassone 3.5 s 3.5 s
Sollevamento cassone 3 s 3 s
Ritrazione eiettore 9.7 s 9.7 s

623 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE - TRATTORE

  • Cat C13
  • Freno motore Cat
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore a terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Protezione, basamento
  • Silenziatore (solo per regioni poco o non regolamentate, solo configurazione del motore)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere

IMPIANTO FRENANTE

  • Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico
  • Inserimento a molla, rilascio idraulico, stazionamento
  • Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico
  • Blocco dell'acceleratore

TRASMISSIONE

  • Protezione, trasmissione
  • Selezione programmabile della marcia più alta
  • Bloccaggio del differenziale
  • Mantenimento della marcia selezionata
  • Software APECS
  • Controllo ECPC
  • Controllo della velocità di avanzamento
  • Powershift epicicloidale a 8 velocità
  • Limite di velocità della macchina
  • Protezione bloccaggio dei differenziali
  • Riduzione standard dello slittamento degli pneumatici

IMPIANTO ELETTRICO - TRATTORE

  • Alternatore, 150 A
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Presa per avviamento/carica

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE - TRATTORE

  • Fari, alogeni
  • Proiettori a LED
  • Indicatori di direzione con funzione di emergenza
  • Tagliente (2)
  • Cassone (1)
  • Visibilità laterale alogena (2)

IMPIANTO ELETTRICO - SCRAPER

  • Allarme di retromarcia

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE - MOTORSCRAPER

  • Luci freni, LED
  • Indicatori di direzione con funzione di emergenza, LED

CABINA - TRATTORE

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Luce di cortesia a plafoniera
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi a T
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie 3 Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Finestrini scorrevoli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Chiusura sportelli
  • Display Messenger

INTERRUTTORI TASTIERA

  • Luci di emergenza
  • Tergicristalli/lavavetri
  • Accensione/Spegnimento delle luci di lavoro
  • Selezione del livello di rallentamento
  • Modalità informazioni sul display Messenger
  • Blocco dell'acceleratore

INTERRUTTORI A BILANCIERE CON LINGUETTE DI SICUREZZA

  • Freno di stazionamento
  • Controllo di rigenerazione

INDICATORI E SPIE INCLUDONO:

  • Temperatura dell'olio idraulico
  • Eiettore automatico
  • Temperatura dell'olio motore
  • Rigenerazione richiesta
  • Impianto frenante
  • Abbaglianti
  • Abbassamento anello
  • Mantenimento della marcia selezionata
  • Regime del motore, giri/min.
  • Attacco ammortizzato
  • Selezione della marcia
  • Bloccaggio dell'attrezzatura
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Freno di stazionamento
  • Flottaggio grembiale
  • Blocco dell'acceleratore
  • Livello del combustibile
  • Tensione dell'impianto
  • Spia di intervento
  • Impianto dello sterzo supplementare

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37� C (-34� F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - TRATTORE

  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (ammortizzatore standard) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Cambio rapido dell'olio
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Cerchioni (2)
  • Perno di traino, anteriore
  • Protezioni antivandalismo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V

CASSONE

  • 13,5 m� (17,6 yd�), a raso
  • 17,6 m³ (23 yd³), a colmo

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - SCRAPER

  • Protezioni antivandalismo
  • Sollevatore a 15 corse
  • Cilindri idraulici di rilevamento della posizione (sollevamento del cassone e grembiale)

623 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CONFIGURAZIONI DELLO STERZO

  • Configurazione dello sterzo secondario

TECNOLOGIE INTEGRATE

  • Configurazione dell'ausilio sequenza
  • Product Link
  • Cat Grade Control con ausilio del carico

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazione della telecamera - WAVS
  • Blocco dello sterzo - esterno
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Segnalatore acustico e faro rotante
  • Parafango, scraper
  • Cablaggio
  • Targhetta anno di produzione

LUCI DI LAVORO ATTREZZATURE

  • Luci di lavoro HID

CONFIGURAZIONI DI CAPACITÀ PER TEMPERATURA AMBIENTE

  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate HRC
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -50� C (-58� F)
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate LRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente basse LRC

ISTRUZIONI DI SERVIZIO

  • Configurazione decalcomania - U.S. (ANSI)
  • Configurazione decalcomanie - Internazionale (ISO)

Galleria multimediale

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623