637

Scraper a cassone aperto 637

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza al volano - Trattore/scraper
570 HP
425 kW
Capacità del motorscraper - Colmo
34 yd³
26 m³
Velocità massima - Carico
34.7 miglia/h
55.8 km/h

Descrizione generale

Alte prestazioni

Il motorscraper gommato 637 di Cat è progettato per superare le sfide affrontate dagli operatori in tutto il mondo. Grazie alla sua resistenza e alla sua durata, può operare in alcune delle condizioni e con alcuni dei materiali più difficili che si possano trovare.

Vantaggi

Maggiore dell'operatore

I comandi ergonomici e gli interni riprogettati della cabina assicurano un ambiente di lavoro più confortevole ed efficiente per tutta la giornata

Fino a 12% Maggiore produttività

L'efficienza dei consumi migliorata e i nuovi comandi della trasmissione APECS assicurano maggiore produttività nella maggior parte degli impieghi

Maggiore sicurezza

Le nuove funzionalità di sicurezza aiutano gli operatori a mantenere elevate la produttività e l'efficienza per tutta la giornata

Caratteristiche tecniche di 637

Capacità dello scraper - Raso 24 yd³ 18.3 m³
Larghezza - Taglio 11.5 ft 3.51 m
Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° 40.12 ft 12.23 m
Capacità di riempimento serbatoio del combustibile - Scraper 370 gal (US) 1400 l
Capacità del motorscraper - Colmo 34 yd³ 26 m³
Larghezza totale 12.93 ft 3.94 m
Velocità massima - Carico 34.7 miglia/h 55.8 km/h
Altezza totale di spedizione 13.62 ft 4.15 m
Massima profondità di taglio 17.7 pollici 450 mm
Pneumatici - Trattore 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Profondità massima di distanziamento 21.1 pollici 535 mm
Pneumatici - Scraper 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Carico nominale 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 t (41,1 ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 t (41,1 ton)
Regime nominale del motore in giri/min - Trattore 1900 r/min 1900 r/min
Modello motore - Scraper Cat C9.3 Cat C9.3
Modello motore - Trattore Cat C18 Cat C18
Potenza al volano - Scraper 290 HP 216 kW
Regime nominale del motore in giri/min - Scraper 2150 r/min 2150 r/min
Potenza al volano - Trattore 570 HP 425 kW
Emissioni I motori Cat C9.3 e C18 sono conformi agli standard sulle emissioni del motore U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. I motori Cat C9.3 e C18 sono conformi agli standard sulle emissioni del motore U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.
Potenza al volano - Trattore/scraper 570 HP 425 kW
Capacità del motorscraper - Colmo 34 yd³ 26 m³
Velocità massima - Carico 34.7 miglia/h 55.8 km/h
Impianto idraulico 37.5 gal (US) 142 l
Basamento - Trattore 13.7 gal (US) 52 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) - Trattore 8 gal (US) 30.5 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) - Scraper 5.8 gal (US) 22 l
Sistema di trasmissione - Scraper 12.9 gal (US) 49 l
Serbatoio del combustibile 370 gal (US) 1400 l
Sistema di raffreddamento - Scraper 16.1 gal (US) 61 l
Basamento - Scraper 6.5 gal (US) 24.5 l
Sistema di raffreddamento - Trattore 19.8 gal (US) 75 l
Sistema di trasmissione - Trattore 29 gal (US) 110 l
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 142.2 pollici 3612 mm
Assale al perno di attacco verticale 20 pollici 509 mm
Passo 346.8 pollici 8808 mm
Assale posteriore - Retro della macchina 90.2 pollici 2292 mm
Lunghezza - Massima (Push-Pull) 655.1 pollici 16640 mm
Larghezza - totale macchina 155 pollici 3937 mm
Larghezza - Centri degli pneumatici posteriori 96.9 pollici 2462 mm
Piastra di spinta estesa (Push-Pull) 108 pollici 2744 mm
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 143.2 pollici 3636 mm
Larghezza all'interno del cassone 134 pollici 3404 mm
Altezza - massima della lama dello scraper 20 pollici 510 mm
Distanza libera da terra - Trattore 26.1 pollici 664 mm
Larghezza - Trattore 137.8 pollici 3499 mm
Lunghezza - Totale della macchina - Standard 597 pollici 15164 mm
Altezza - Totale spedizione 163.2 pollici 4145 mm
Altezza - Sommità della cabina 147 pollici 3733 mm
Peso operativo - A vuoto 114950 lb 52140 kg
Lunghezza totale 49.34 ft 15.04 m
Lunghezza totale - Con anello abbassato 54.59 ft 16.64 m
Peso operativo - A vuoto 119060 lb 54005 kg
Livello di rumorosità all'esterno della cabina Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 116 dB(A). Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 116 dB(A).
Struttura ROPS/FOPS Struttura ROPS/FOPS conforme agli "standard ISO". Struttura ROPS/FOPS conforme agli "standard ISO".
Allarme retromarcia ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 3471:2008 per pesi fino a 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 per pesi fino a 21.282 kg (46.919 lb)
Cintura di sicurezza SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Impianto dello sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Marcia innestata - Retromarcia 6.2 miglia/h 9.9 km/h
Marcia innestata - Seconda 6.2 miglia/h 10 km/h
Marcia innestata - Prima 3.4 miglia/h 5.5 km/h
Marcia innestata - Settima 25.7 miglia/h 41.95 km/h
Marcia innestata - Sesta 19 miglia/h 30.6 km/h
Marcia innestata - Quarta 10.5 miglia/h 16.9 km/h
Marcia innestata - Terza 7.7 miglia/h 12.4 km/h
Marcia innestata - Quinta 14.1 miglia/h 22.7 km/h
Marcia innestata - Ottava 34.7 miglia/h 55.8 km/h
Abbassamento anello 2.1 s 2.1 s
Abbassamento grembiale 3.8 s 3.8 s
Sollevamento grembiale 4 s 4 s
Abbassamento cassone 3.5 s 3.5 s
Sollevamento cassone 3.5 s 3.5 s
Ritrazione eiettore 8.5 s 8.5 s
Sollevamento anello 1.5 s 1.5 s
Estensione eiettore 8.5 s 8.5 s

637 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE – TRATTORE

  • Motore Cat C18 con MEUI™
  • Freno motore di compressione
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore a terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Protezione, basamento
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante:
    • Primario e secondario, disco in bagno d'olio, azionamento idraulico
    • Freno di stazionamento, con inserimento a molla e rilascio idraulico
  • Blocco dell'acceleratore
  • Trasmissione:
    • Powershift epicicloidale a 8 velocità
    • Controllo ECPC
    • Software APECS
    • Selezione programmabile della marcia più alta
    • Mantenimento della marcia selezionata
    • Bloccaggio del differenziale
    • Protezione, trasmissione
    • Riduzione standard dello slittamento degli pneumatici
    • Controllo della velocità di avanzamento
    • Limite di velocità della macchina
    • Protezione bloccaggio dei differenziali

TRASMISSIONE - SCRAPER

  • Motore Cat C9.3:
    • Impianto di alimentazione common rail ad alta pressione
    • Freno motore a intervento costante
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola, ad azionamento meccanico
  • Spegnimento motore a terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante:
    • Primario e secondario, pinza a secco, azionamento idraulico
  • Trasmissione:
    • 4 velocità (marcia convertitore di coppia)
    • Powershift epicicloidale

IMPIANTO ELETTRICO – TRATTORE

  • Alternatore, 150 A
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci:
    • Fari, LED
    • Indicatori di direzione con funzione di emergenza, proiettori a LED, (2) tagliente (1) cassone, visibilità laterale alogena (2)
  • Presa per avviamento/carica

IMPIANTO ELETTRICO – SCRAPER

  • Allarme di retromarcia
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Alternatore, 65 A
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci:
    • Luci freni, LED
    • Indicatori di direzione con funzione di emergenza, LED

CABINA - TRATTORE

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Luce di cortesia a plafoniera
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi a T
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Interruttori tastiera:
    • Blocco dell'acceleratore
    • Tergicristalli/lavavetri
    • Luci di emergenza
    • Selezione del livello di rallentamento
    • Accensione/Spegnimento delle luci di lavoro on/off
    • Modalità informazioni sul display Messenger
  • Interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie 3 Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Finestrini scorrevoli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Chiusura sportelli
  • Display Messenger
  • Indicatori e spie includono:
    • Temperatura del liquido di raffreddamento
    • Temperatura dell'olio motore
    • Temperatura dell'olio idraulico
    • Temperatura del filtro antiparticolato diesel (DPF)
    • Livello del combustibile
    • Freno di stazionamento
    • Bloccaggio dell'attrezzatura
    • Impianto frenante
    • Rigenerazione richiesta
    • Blocco dell'acceleratore
    • Tensione dell'impianto
    • Impianto dello sterzo supplementare
    • Abbassamento anello
    • Eiettore automatico
    • Bloccaggio del differenziale
    • Flottaggio grembiale
    • Mantenimento della marcia selezionata
    • Attacco ammortizzato
    • Abbaglianti
    • Spia di intervento
    • Regime del motore, giri/min.
    • Selezione della marcia
    • Livelli di riempimento DEF

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37 °C (-34 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - TRATTORE

  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (ammortizzatore standard) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Cambio rapido dell'olio
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Cerchioni (2)
  • Ganci di traino, anteriori
  • Protezioni antivandalismo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Blocchi dello sterzo

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - SCRAPER

  • Cassone:
    • 18,3 m3 (24 yd3), a raso
    • 26 m3 (34 yd3), a colmo
  • Protezioni antivandalismo
  • Parafanghi scraper
  • Protezione antiversamento
  • Cambio rapido dell'olio
  • Cerchioni (2)
  • Cilindri idraulici di rilevamento della posizione (sollevamento del cassone e grembiale)

637 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CONFIGURAZIONI DELLO STERZO

  • Configurazione dello sterzo secondario

TECNOLOGIE INTEGRATE

  • Configurazione con ausilio sequenza e calcolatore del carico utile
  • Ausilio del carico
  • Cat Grade Control con ausilio del carico
  • Riduzione avanzata dello slittamento degli pneumatici

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazione telecamera – WAVS (Work Area Vision System, Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro)
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Segnalatore acustico e faro rotante
  • Cablaggio
  • Push-Pull

ISTRUZIONI DI SERVIZIO

  • Configurazione decalcomania - U.S. (ANSI)
  • Configurazione decalcomanie - Internazionale (ISO)

Scopri il confronto tra 637 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Scraper a cassone aperto 637

Scraper a cassone aperto 637