AP500

Asfaltatrici gommate AP500

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di pavimentazione con SE47 VT
2,4 m - 6,0 m (7'10" - 19'8")
2,4 m - 6,0 m (7'10" - 19'8")
Peso operativo con SE47 VT
33843 lb
15351 kg
Resa massima
1100 ton(US)/h
1000 tonnes/hr

Descrizione generale

Giusto dimensionamento

L'asfaltatrice Cat® AP500 è progettata per le strade urbane, i parcheggi, le strade rurali e molte altre applicazioni, da piccole a intermedie. Questa asfaltatrice offre un'elevata capacità di resa, come anche versatilità dell'applicazione, facile configurazione e un'ampia gamma di pavimentazione.

Vantaggi

Prestazioni migliorate

La potenza e la capacità del sistema di alimentazione migliorate aiutano a fornire prestazioni maggiori.

Funzionamento semplice

Il quadro comandi scorrevole unico, il display con facile visibilità e la visibilità senza ostacoli sulla tramoggia sono combinati per un funzionamento più semplice.

Maggiore flessibilità

L'ampia capacità di pavimentazione, i componenti sottoponibili a manutenzione e l'eccellente trazione fornita dalle opzioni di trazione sulle ruote anteriori e di trazione integrale offrono agli appaltatori ottima flessibilità.

Caratteristiche tecniche di AP500

Gamma di pavimentazione con SE47 VT 2,4 m - 6,0 m (7'10" - 19'8") 2,4 m - 6,0 m (7'10" - 19'8")
Gamma di pavimentazione con SE50 VT 2,55 m - 6,77 m (8'4" - 22'3") 2,55 m - 6,77 m (8'4" - 22'3")
Altezza di entrata dumper 21 pollici 537 mm
Lunghezza di esercizio 19.5 ft 5.9 m
Larghezza operativa 10.75 ft 3.3 m
Altezza totale 12.75 ft 3.9 m
Lunghezza di trasporto 18.75 ft 5.7 m
Larghezza di trasporto 8.3 ft 2.5 m
Altezza di trasporto 9.9 ft 2.9 m
Modello del motore (1) Cat C4.4 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V) Cat C4.4 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V)
Potenza del motore (1) 148 HP 110 kW
Modello del motore (2) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA)
Potenza del motore (2) 142 HP 106 kW
Resa massima 1100 ton(US)/h 1000 tonnes/hr
Massima velocità di traslazione 10 miglia/h 16 km/h
Velocità massima di pavimentazione - Con rasatore barra compattatrice 82 ft/min 25 m/min
Peso operativo con SE47 VT 33843 lb 15351 kg
Peso operativo con SE50 VT 34017 lb 15430 kg
Peso di trasporto - Solo asfaltatrice 26513 lb 12026 kg
Serbatoio del combustibile 53 gal (US) 200 l
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19 l
Sistema di raffreddamento - Totale 6.3 gal (US) 24 l
Serbatoio dell'olio idraulico 32 gal (US) 121 l
Serbatoio per irrorazione lavaggio 8.5 gal (US) 32 l

AP500 Attrezzatura standard

Ambiente operativo

  • Quadro comandi scorrevole unico
  • Sistema di guida

Tecnologia

  • Product Link™ Elite 643 (cellulare)

Trasmissione

  • Cat® C4.4, a quattro cilindri
  • Ventola di raffreddamento a velocità variabile
  • Pneumatici di trazione radiali

Impianto elettrico

  • Batterie 1.400 CCA, esenti da manutenzione
  • Alternatore da 150 A
  • Sistema di ricarica a 12-volt
  • Sistema di fusibili di tipo automobilistico
  • Freno a ripristino automatico per i sensori del materiale
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Erogazione del materiale

  • Estensione coclea, 0,15 m (6")
  • Sensori di alimentazione materiale, a contatto
  • Rullo di spinta, regolabile

Assistenza e manutenzione

  • Olio idraulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Scarichi con accesso da remoto
  • Remote flash
  • Kit di riparazione e manutenzione
  • Punti di prelievo dell'olio programmato
  • Indicatori di livello, liquido di raffreddamento del motore, olio idraulico

Sicurezza

  • Allarme di retromarcia
  • Avvisatore acustico di avvertenza (anteriore e posteriore)
  • Luci di lavoro, a LED
  • Pacchetto specchietti

AP500 Attrezzatura a richiesta

Ambiente operativo

  • Tettuccio, sollevamento di tipo idraulico, manuale
  • Tettuccio, sollevamento di tipo idraulico, potenza
  • Pedale di decelerazione
  • Console operative doppie
  • Sedile riscaldato
  • Protezione laterale
  • Tettoia
  • Sistema di ventilazione
  • Parabrezza

Tecnologia

  • Cat® Grade Control
  • Controllo livello di base
  • Product Link™ Elite 683 cellulare/satellitare

Trasmissione

  • Trazione integrale
  • Zavorra - pesi anteriori
  • Trazione sulle ruote anteriori

Erogazione del materiale

  • Estensione coclea, 0,46 m (1,5")
  • Estensioni per telaio principale, a regolazione elettrica
  • Estensioni per telaio principale, a regolazione manuale
  • Sensori di alimentazione del materiale, a ultrasuoni
  • Impianto barra costipatrice
  • Pompa di lavaggio e avvolgitubo
  • Impianto barra costipatrice

Sicurezza

  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante, a LED

Scopri il confronto tra AP500 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Asfaltatrice AP500

Asfaltatrice AP500

Asfaltatrice AP500

Asfaltatrice AP500

Asfaltatrice AP500

Asfaltatrice AP500
Asfaltatrice AP500
Asfaltatrice AP500
Asfaltatrice AP500
Asfaltatrice AP500

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade con Grade e Slope per asfaltatrici

    Il sistema Cat® Grade and Slope è progettato per rimuovere le irregolarità dalle superfici pavimentate. Il sistema è dotato di sensori per controllare l'elevazione e la pendenza. Questi sensori possono funzionare singolarmente o insieme per eseguire regolazioni di elevazione o pendenza trasversale automatiche e mantenere i valori prefissati. Le travi di media dotate di sensori multipli offrono un'area di media più lunga per aiutare la rimozione delle irregolarità per transizioni più uniformi.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat® Grade and Slope è progettato per rimuovere le irregolarità dalle superfici pavimentate. Il sistema è dotato di sensori per controllare l'elevazione e la pendenza. Questi sensori possono funzionare singolarmente o insieme per eseguire regolazioni di elevazione o pendenza trasversale automatiche e mantenere i valori prefissati. Le travi di media dotate di sensori multipli offrono un'area di media più lunga per aiutare la rimozione delle irregolarità per transizioni più uniformi.

Esplora tecnologia