SE60 VT XW

Rasatori Rasatore con barra compattatrice SE60 VT

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso standard
9898 lb
4490 kg
Larghezza di pavimentazione standard
3 m - 6 m (10' - 19' 6")
3 m - 6 m (10' - 19' 6")
Larghezza massima di pavimentazione
33 ft
10 m

Descrizione generale

Il SE60 VT XW consente consistenze del manto stradale estremamente compatte e ad alta densità. Utilizza espansori montati sulla parte posteriore, barre compattatrici, piastre di rasatura vibranti e gamma di pavimentazione da 3,0 m a 10,0 m (9 ft 10 in - 33 ft). Eccezionale su strade statali, autostrade, piste aeroportuali e altre applicazioni ad ampia larghezza di stesa.

Caratteristiche tecniche di Rasatore con barra compattatrice SE60 VT

Peso standard 9898 lb 4490 kg
Larghezza di pavimentazione standard 3 m - 6 m (10' - 19' 6") 3 m - 6 m (10' - 19' 6")
Larghezza massima di pavimentazione 33 ft 10 m
Massima profondità di pavimentazione 12 pollici 305 mm
Gamma dell'inclinazione dell'espansore Da -2% a +5% Da -2% a +5%
Gamma di velocità della barra compattatrice 700 - 1800 giri/min 700 - 1800 giri/min
Gamma di velocità della piastra vibrante Da 0 a 3.000 vpm Da 0 a 3.000 vpm
Intervallo della corona Da -2% a +5% per ogni lato Da -2% a +5% per ogni lato
Tempo di riscaldamento - Larghezza standard 15 minuti 15 minuti
Tempo di riscaldamento - Larghezza massima 25 minuti 25 minuti
Larghezza della piastra di rasatura - dal lato anteriore a quello posteriore 16 pollici 407 mm
Lunghezza di trasporto - Trattore e rasatore 22.6 ft 6910 mm
Larghezza di trasporto - Paratie piegate 9.85 ft 3 m
Lunghezza - Dal lato anteriore a quello posteriore, con paratie 98 pollici 2505 mm
Lunghezza - Dal lato anteriore a quello posteriore, senza paratie 76 pollici 1940 mm

Scopri il confronto tra Rasatore con barra compattatrice SE60 VT e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

SE60 VT XW

SE60 VT XW

Rasatori e asfaltatrici serie F

Rasatori e asfaltatrici serie F