AP555

Asfaltatrici cingolate AP555

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di pavimentazione con SE50 VT
2,55 m - 7,64 m (8'4" - 25')
2,55 m - 7,64 m (8'4" - 25')
Peso operativo con SE50 VT
35258 lb
15993 kg
Resa massima
1100 ton(US)/h
1000 tonnes/hr

Descrizione generale

Maggiore flessibilità

Le dimensioni dell'asfaltatrice Cat® AP555 Mobil-trac™ sono ideali per applicazioni sia urbane che rurali. Offre trazione e mobilità eccellenti, una facile configurazione e un'ampia gamma di pavimentazione, rendendola ideale per le vie urbane, i parcheggi, le strade rurali e tante altre applicazioni, da piccole a intermedie.

Vantaggi

Prestazioni migliorate

La potenza e la capacità del sistema di alimentazione migliorate portano a prestazioni maggiori.

Funzionamento semplice

Il quadro comandi scorrevole unico, il display con facile visibilità e la visibilità senza ostacoli sulla tramoggia sono combinati per un funzionamento più semplice.

Maggiore flessibilità

L'ampia capacità di pavimentazione, i componenti sottoponibili a manutenzione e l'eccellente trazione fornita dal sottocarro Mobil-trac™ offrono agli appaltatori ottima flessibilità.

Caratteristiche tecniche di AP555

Gamma di pavimentazione con SE50 VT 2,55 m - 7,64 m (8'4" - 25') 2,55 m - 7,64 m (8'4" - 25')
Gamma di pavimentazione con SE47 VT 2,4 m - 6,0 m (7'10" - 19'8") 2,4 m - 6,0 m (7'10" - 19'8")
Altezza di entrata dumper 22 pollici 567 mm
Lunghezza di esercizio 19.5 ft 5.9 m
Larghezza operativa 10.75 ft 3.3 m
Altezza totale 12.5 ft 3.8 m
Lunghezza di trasporto 18.75 ft 5.7 m
Larghezza di trasporto 8.3 ft 2.55 m
Altezza di trasporto 9.6 ft 2.9 m
Modello del motore (1) Cat® C4.4 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V) Cat® C4.4 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V)
Potenza del motore (1) 148 HP 110 kW
Modello del motore (2) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA)
Potenza del motore (2) 142 HP 106 kW
Resa massima 1100 ton(US)/h 1000 tonnes/hr
Velocità massima di pavimentazione - Con rasatore barra compattatrice 82 ft/min 25 m/min
Massima velocità di traslazione 7 miglia/h 11 km/h
Peso operativo con SE50 VT 35258 lb 15993 kg
Peso operativo con SE47 VT 35054 lb 15914 kg
Peso di trasporto - Solo asfaltatrice 27754 lb 12589 kg
Serbatoio del combustibile 53 gal (US) 200 l
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19 l
Sistema di raffreddamento - Totale 6.3 gal (US) 24 l
Serbatoio dell'olio idraulico 32 gal (US) 121 l
Serbatoio per irrorazione lavaggio 8.5 gal (US) 32 l

AP555 Attrezzatura standard

Ambiente operativo

  • Quadro comandi scorrevole unico
  • Sistema di guida

Tecnologia

  • Product Link™ Elite 643 (cellulare)

Trasmissione

  • Cat C4.4, a quattro cilindri
  • Ventola di raffreddamento a velocità variabile
  • Mobil-trac™, cinghia liscia

Impianto elettrico

  • Batterie 1.400 CCA, esenti da manutenzione
  • Alternatore da 150 A
  • Sistema di ricarica a 12 volt
  • Sistema di fusibili di tipo automobilistico
  • Freno a ripristino automatico per i sensori del materiale
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)

Erogazione del materiale

  • Estensione coclea, 0,15 m (6")
  • Sensori di alimentazione materiale, a contatto
  • Rullo di spinta, regolabile
  • Impianto barra costipatrice

Assistenza e manutenzione

  • Olio idraulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Scarichi con accesso da remoto
  • Remote flash
  • Kit di riparazione e manutenzione
  • Punti di prelievo dell'olio programmato
  • Indicatori di livello, liquido di raffreddamento del motore, olio idraulico

Sicurezza

  • Sterzo, molla di ritorno
  • Allarme di retromarcia
  • Avvisatore acustico di avvertenza (anteriore e posteriore)
  • Luci di lavoro, a LED
  • Pacchetto specchietti

AP555 Attrezzatura a richiesta

Ambiente operativo

  • Tettuccio, sollevamento manuale di tipo idraulico
  • Tettuccio, sollevamento di tipo idraulico
  • Pedale di decelerazione
  • Console operative doppie
  • Sedile riscaldato
  • Sterzata in attrito
  • Tettoia
  • Sistema di ventilazione
  • Protezione laterale
  • Parabrezza

Tecnologia

  • Cat® Grade Control
  • Controllo livello di base
  • Product Link™ Elite 683 cellulare/satellitare

Trasmissione

  • Zavorra - pesi anteriori

Erogazione del materiale

  • Estensione coclea, 0,46 m (1,5")
  • Estensioni per telaio principale, a regolazione elettrica
  • Estensioni per telaio principale, a regolazione manuale
  • Sensori di alimentazione del materiale, a ultrasuoni
  • Pompa di lavaggio e avvolgitubo

Sicurezza

  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante, a LED

Scopri il confronto tra AP555 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Asfaltatrice AP555

Asfaltatrice AP555

Asfaltatrice AP555

Asfaltatrice AP555

Asfaltatrice AP555

Asfaltatrice AP555
Asfaltatrice AP555
Asfaltatrice AP555
Asfaltatrice AP555
Asfaltatrice AP555

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade con Grade e Slope per asfaltatrici

    Il sistema Cat® Grade and Slope è progettato per rimuovere le irregolarità dalle superfici pavimentate. Il sistema è dotato di sensori per controllare l'elevazione e la pendenza. Questi sensori possono funzionare singolarmente o insieme per eseguire regolazioni di elevazione o pendenza trasversale automatiche e mantenere i valori prefissati. Le travi di media dotate di sensori multipli offrono un'area di media più lunga per aiutare la rimozione delle irregolarità per transizioni più uniformi.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat® Grade and Slope è progettato per rimuovere le irregolarità dalle superfici pavimentate. Il sistema è dotato di sensori per controllare l'elevazione e la pendenza. Questi sensori possono funzionare singolarmente o insieme per eseguire regolazioni di elevazione o pendenza trasversale automatiche e mantenere i valori prefissati. Le travi di media dotate di sensori multipli offrono un'area di media più lunga per aiutare la rimozione delle irregolarità per transizioni più uniformi.

Esplora tecnologia