Pesi
Peso standard | 7239 lb 3284 kg |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il rasatore vibrante SE50 V è dotato di espansori montati sulla parte posteriore e piastre di rasatura con sistema vibrante. Offre una gamma di pavimentazione di 2,55 - 6,5 m (8 ft 4 in - 21 ft 4 in), eccellente per autostrade, parcheggi, strade urbane e altre applicazioni di pavimentazione a larghezza variabile.
Peso standard | 7239 lb 3284 kg |
Larghezza di pavimentazione standard | 2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4") 2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4") |
Larghezza massima di pavimentazione | 21.3 ft 6.5 m |
Gamma di velocità della piastra vibrante | Da 0 a 3.000 vpm Da 0 a 3.000 vpm |
Intervallo della corona | Da -4% a +10% Da -4% a +10% |
Massima profondità di pavimentazione | 12 pollici 305 mm |
Tempo di riscaldamento - Larghezza standard | 15 minuti 15 minuti |
Tempo di riscaldamento - Larghezza massima | 25 minuti 25 minuti |
Gamma dell'altezza dell'estensore | Da -20 mm a +50 mm Da -20 mm a +50 mm |
Gamma dell'inclinazione dell'espansore | Da -3% a +10% Da -3% a +10% |
Larghezza di trasporto - Paratie piegate | 8.3 ft 2.55 m |
Larghezza della piastra di rasatura - dal lato anteriore a quello posteriore | 16 pollici 407 mm |
Lunghezza - Dal lato anteriore a quello posteriore, senza paratie | 68 pollici 1731 mm |
Lunghezza - Dal lato anteriore a quello posteriore, con paratie | 92 pollici 2345 mm |
Lunghezza di trasporto - Trattore e rasatore | 22.1 ft 6720 mm |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Rasatore SE50 V
Rasatore SE50 V
Rasatore SE50 V
Rasatori e asfaltatrici serie F