Pesi e dimensioni
Altezza | 2.320 - 3.209 mm 2.320 - 3.209 mm |
Lunghezza | 4.948 - 7.271 mm 4.948 - 7.271 mm |
Larghezza | 2.014 - 2.056 mm 2.014 - 2.056 mm |
Peso | 253 - 563 kg 253 - 563 kg |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Sviluppate attraverso una ricerca e uno sviluppo continui da parte dei nostri ingegneri specializzati, le cofanature sono completamente impermeabili e incorporano silenziatori di scarico montati all'interno.
Altezza | 2.320 - 3.209 mm 2.320 - 3.209 mm |
Lunghezza | 4.948 - 7.271 mm 4.948 - 7.271 mm |
Larghezza | 2.014 - 2.056 mm 2.014 - 2.056 mm |
Peso | 253 - 563 kg 253 - 563 kg |