Foto Studio

Thumb Utilitas 435 mm (17 in) 6 Teeth/2 Tine

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Panjang
46.8 in
1189 mm
Ketinggian Simpan
22.7 in
576 mm
Lebar Keseluruhan
17.1 in
435 mm

Ikhtisar

Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.

Spesifikasi Produk untuk 435 mm (17 in) 6 Teeth/2 Tine

Panjang 46.8 in 1189 mm
Ketinggian Simpan 22.7 in 576 mm
Lebar Keseluruhan 17.1 in 435 mm
Bobot 319.7 lb 145 kg
Rotasi 133 derajat 133 derajat
Jumlah Teeth/Tine 6/2 6/2
Jarak Tine 10 in 254 mm
Ketebalan Tine 0.8 in 20 mm
Termasuk Tine Ya Ya
Kelas Alat Berat Mini Excavator 8 Ton Mini Excavator 8 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 435 mm (17 in) 6 Teeth/2 Tine dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.