Foto Studio

Thumb Utilitas 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tine

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Panjang
49.6 in
1259 mm
Ketinggian Simpan
18.6 in
472 mm
Lebar Keseluruhan
18 in
457 mm

Ikhtisar

Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.

Spesifikasi Produk untuk 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tine

Panjang 49.6 in 1259 mm
Ketinggian Simpan 18.6 in 472 mm
Lebar Keseluruhan 18 in 457 mm
Bobot 324.1 lb 147 kg
Rotasi 132 derajat 132 derajat
Jumlah Teeth/Tine 6/2 6/2
Jarak Tine 9.9 in 252 mm
Ketebalan Tine 0.6 in 16 mm
Termasuk Tine Ya Ya
Kelas Alat Berat Mini Excavator 10 Ton Mini Excavator 10 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tine dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan