Foto Studio

Lengan Penanganan Material 3941 mm (155 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
26 in
660 mm
Peringkat Muatan Maksimum
4618.7 lb
2095 kg
Jangkauan Horizontal Maksimum
155.2 in
3941 mm

Ikhtisar

Digunakan dalam aplikasi industri, konstruksi, dan pertanian, untuk mengambil, membawa, dan memuat berbagai material dan peralatan.

Spesifikasi Produk untuk 3941 mm (155 in)

Lebar Keseluruhan 26 in 660 mm
Peringkat Muatan Maksimum 4618.7 lb 2095 kg
Jangkauan Horizontal Maksimum 155.2 in 3941 mm
Bobot 899.5 lb 408 kg
Tinggi Keseluruhan 32.6 in 827 mm
Panjang Dikeluarkan 155 in 3937 mm
Panjang Dimasukkan 79 in 2007 mm
Jumlah Penyetelan 3 3
Panjang Di Antara Penyetelan 38.1 in 967 mm
Tipe Antarmuka Coupler IT Coupler IT

Lihat bagaimana 3941 mm (155 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.