Chargeuse à chaînes compacte 285 XE
NOUVEAU

Chargeuses à chaînes compactes 285 XE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance brute - SAE J1995
121 HP
91 kW
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre
4520 lb
2050 kg
Poids en ordre de marche
13669 lb
6200 kg

Aperçu

Plus de puissance. Plus de performances. Plus de confort.

La conception à élévation verticale de la chargeuse à chaînes compacte 285 XE Cat® lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour un chargement de tombereaux simple et rapide. Son système de train de roulement à balancier de suspension (E-bar) standard, associé à sa translation à deux vitesses, garantit une traction, une flottaison, une stabilité et une vitesse exceptionnelles, adaptées à une vaste gamme d’applications et de conditions de terrain.

Avantages

+50% Plus de couple

que le 299D3

Plus de hauteur de levage

et des forces d'arrachage plus importantes pour le levage et l'inclinaison.

Cabine plus grande

L'agencement a été repensé pour augmenter l'espace de la cabine et faciliter l'entrée et la sortie

Spécifications produit pour 285 XE

Puissance brute - SAE J1995 121 HP 91 kW
Alésage 4.7 in 120 mm
Cylindrée 220 in² 3.6 l
Puissance nette – ISO 9249 120 HP 89 kW
Puissance nette - SAE 1349 121 HP 90 kW
Couple maximal - 1500 tr/min - SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
Course 3.9 in 98 mm
Modèle de moteur Cat​​​​​​​® C3.6 TA (avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission) Cat​​​​​​​® C3.6 TA (avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission)
Nota Puissance brute maximale ISO 14396:2002 (à 2 200 tr/min) – avec accessoire flux élevé connecté : 100 kW (134,1 hp) Puissance brute maximale ISO 14396:2002 (à 2 200 tr/min) – avec accessoire flux élevé connecté : 100 kW (134,1 hp)
Débit hydraulique - XPS haut débit - puissance hydraulique (calculée) 80.7 HP 60.2 kW
Débit hydraulique - XPS haut débit - Débit hydraulique maximal du chargeur 34 US gal/min 129 l/min
Débit hydraulique - XPS haut débit - Pression hydraulique maximale du chargeur 4061 psi 28000 kPa
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) 46.4 HP 34.6 kW
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur 23 US gal/min 86 l/min
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur 3500 psi 24130 kPa
Débit hydraulique - XE- pression hydraulique maximale du chargeur 4496 klb/po² 31000 kPa
Débit hydraulique - XE- débit hydraulique maximal du chargeur* 40 US gal/min 150 l/min
Débit hydraulique - XE- puissance hydraulique (calculée) 103.9 HP 77.5 kW
Poids en ordre de marche 13669 lb 6200 kg
Le contrepoids augmente le poids en ordre de marche 428 lb 194 kg
Le contrepoids augmente le poids en ordre de marche - ROC (35 %) 296 lb 134 kg
Le contrepoids augmente le poids en ordre de marche - charge limite d'équilibre 847 lb 384 kg
Nota * Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont tous basés sur un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, deux vitesses, un godet à profil bas de 2 188 mm (86 in), des chaînes de 400 mm (15,7 in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un système hydraulique à débit standard, une cabine ouverte à structure de protection en cas de renversement (ROPS), un siège à suspension mécanique, un moniteur standard, une batterie de 1 000 CCA, pas de contrepoids en option et une attache rapide manuelle (sauf indication contraire). * Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont tous basés sur un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, deux vitesses, un godet à profil bas de 2 188 mm (86 in), des chaînes de 400 mm (15,7 in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un système hydraulique à débit standard, une cabine ouverte à structure de protection en cas de renversement (ROPS), un siège à suspension mécanique, un moniteur standard, une batterie de 1 000 CCA, pas de contrepoids en option et une attache rapide manuelle (sauf indication contraire).
Circuit de refroidissement 4.6 gal (US) 17.5 l
Carter moteur 2.4 gal (US) 9 l
Réservoir de carburant 36 gal (US) 136.1 l
Circuit hydraulique 10.8 gal (US) 41 l
Réservoir hydraulique 6.9 gal (US) 26 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 2.9 gal (US) 11 l
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre 4520 lb 2050 kg
Force d'arrachage - Vérin de levage 8730 lb 3960 kg
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison 13920 lb 6314 kg
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 2724 in² 1.76 m²
Pression au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 5 psi 34.7 kPa
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre 6457 lb 2929 kg
Charge limite d'équilibre 12915 lb 5868 kg
Pression au sol - Avec chaîne de 400mm/15,7in 5.6 psi 38.9 kPa
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport 8.2 in 209 mm
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal 146.6 in 3724 mm
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal 16.3 in 413 mm
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 119.6 in 3039 mm
Angle de fuite 26° 26°
Garde au sol 11 in 280 mm
Hauteur au sommet de la cabine 87.8 in 2230 mm
Longueur – Chaîne au sol 72 in 1830 mm
Longueur - Avec godet au sol 157.4 in 3998 mm
Longueur - Sans godet 132.3 in 3360 mm
Hauteur maximale hors tout 178 in 4520 mm
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol 50.6 in 1285 mm
Longueur hors tout - Chaîne 85.8 in 2170 mm
Angle de redressement - Hauteur maximale 89° 89°
Portée au levage/vidage maxi 34.7 in 882 mm
Angle de redressement 27.2° 27.2°
Rayon de braquage au centre - Godet (redressé) 94.5 in 2400 mm
Rayon de braquage au centre - Attache 62.1 in 1578 mm
Rayon de braquage à partir du centre - Arrière de la machine 74.3 in 1887 mm
Largeur du véhicule (chaînes de 450mm/17,7in) 81.8 in 2078 mm
Angle de vidage maximal 40.5° 40.5°
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS NiveauII ISO 3449:2005 Niveau II (en option) ISO 3449:2005 Niveau II (en option)
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse 4.8 mile/h 7.8 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Deux vitesses 7.7 mile/h 12.4 km/h

285 XE Équipement standard

ACCESSOIRES DE SÉRIE

  • Attache rapide : manuelle ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité à haute visibilité : 50 mm (2 in), 75 mm (3 in), ou ceinture abdominale/épaulière à 3 points.
  • Chaîne en caoutchouc à acier encastré – bande de roulement de 400 mm (15,7 in), barre de roulement de 450 mm (17,7 in), bande de roulement de 450 mm (17,7 in)
  • Roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride ou roues folles avant/arrière à triple bride

PACKS PERFORMANCE

  • Ensemble de performances HP5 : circuits hydrauliques XPS à haut débit
  • Pack de performance HP6 : hydraulique XE, prête pour les accessoires arrière

ENSEMBLES CONFORT

  • Cabine fermée avec chauffage et climatisation : Vitres latérales, porte-gobelet, pochette pour téléphone portable, choix du siège (suspension mécanique, siège à haut dossier/à suspension pneumatique chauffant, siège à haut dossier/à suspension pneumatique ventilé et chauffant) et choix de la portière (verre ou polycarbonate).

PACKS TECHNOLOGIQUES

  • T4 - Moniteur à écran tactile avancé, manipulateurs avancés, démarrage par bouton-poussoir, support de téléphone portable en X et caméra de recul.
  • T5 - T4 + 2 caméras latérales supplémentaires.

RADIO

  • Radio, aucune - pour les machines à toit ouvert et les pays non certifiés pour la technologie Bluetooth®.
  • Radio AM/FM intégrée avec technologie Bluetooth. Comprend un port USB, une entrée AUX de 3,5 mm (0,13 in) et un microphone BT. À utiliser uniquement avec une cabine fermée. La disponibilité varie selon les pays.
  • Radio DAB+/AM/FM intégrée avec technologie Bluetooth. Comprend un port USB, une entrée AUX de 3,5 mm (0,13 in) et un microphone BT. À utiliser uniquement avec une cabine fermée. La disponibilité varie selon les pays.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic PL243
  • Product Link Elite PLE643

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable, avec fonctionnement automatique et manuel de la purge inversée.

ENSEMBLES DE PROTECTION

  • HD1- blindage et scellement intermédiaires† (HD0 + scellement latéral entre la cabine et le châssis, portière d'accès au remplissage de carburant verrouillable, protection du vérin d'inclinaison et protection du bas de la ligne d'entraînement...). †Certains équipements varient selon les régions.
  • LM1 – protection et étanchéité d'aménagement de terrain niveau intermédiaire† (HD1 + protection du turbocompresseur, enveloppe du tuyau d'échappement, filtre à particules diesel (DPF)/ enveloppes du composant d'émissions, protection d'éclairage, protection de la déconnexion rapide, couvercle de protection des conduits hydrauliques (sous la marche), raccords hydrauliques auxiliaires à vis, et préfiltre d'entrée d'air moteur.) †Certains équipements varient selon la région.
  • LM2 – protection et étanchéité d'aménagement de terrain du niveau le plus complet† (HD1 + augmentation de la contenance en carburant (220 l/58 gal (US)), protection du turbocompresseur, enveloppe du tuyau d'échappement, filtre à particules diesel (DPF)/ enveloppes du composant d'émissions, protection d'éclairage, protection de la déconnexion rapide, couvercle de protection des conduits hydrauliques (sous la marche), raccords hydrauliques auxiliaires à vis, et préfiltre d'entrée d'air moteur.) †Certains équipements varient selon la région.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Faisceau électrique des outils de travail
  • Batterie extra-robuste
  • Déconnexion de la batterie avec verrouillage
  • Circuit électrique de 12 V
  • Alternateur 100 A
  • Projecteurs à diode
  • Feux de recul automatique
  • Rétro-éclairage des contacteurs
  • Plafonnier intérieur à LED
  • Avertisseur de recul
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Éclairage de courtoisie extérieur

POSTE DE CONDUITE

  • Moniteur LCD couleur : Contrôle de la vitesse de fluage, réglage de la réponse de l'entraînement, réglage de la réponse de l'équipement, réglage de la priorité de l'entraînement, sélection de la langue (× 32), système de sécurité antivol multi-conducteur et surveillance, calendrier et rappels d'entretien, surveillance des incidents et des codes de diagnostic, réglages de la date/heure/unités/luminosité, et technologie intelligente pour l'utilisation d'équipements intelligents.
  • Indicateurs du système d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, sortie de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur en dehors du siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre d'alimentation hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système d'émissions du moteur (si applicable)
  • Jauges : Niveau de carburant, compteur d'entretien, température hydraulique, compteur d'entretien, tension de la batterie, tachymètre
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes quand le conducteur quitte le siège ou quand l'accoudoir est relevé : désactivation du circuit hydraulique, désactivation de la transmission hydrostatique, serrage du frein de stationnement
  • Cabine ROPS, inclinable vers le haut
  • FOPS, LevelI
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Capitonnage
  • Rétroviseur intérieur
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur montées sur le siège
  • Poche de rangement pour téléphone portable
  • Porte-gobelet
  • Prise d'alimentation 12 V
  • Accélérateur au pied

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Modèle de contrôle sélectionnable - ISO ou H
  • Commandes d'équipement électrohydrauliques
  • Commande de la transmission hydrostatique électrohydraulique
  • Protection du capteur de régime
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré et retour au carter
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel Cat C3.6TA turbocompressé et refroidi, conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final et Stage V : • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage • Injection directe refroidie par liquide
  • Antigel longue durée (-37 °C, -34 °F)
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Vanne de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM), huile hydraulique
  • Vidange écologique - liquide de refroidissement
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Filtre, alimentation hydraulique, type cartouche
  • Filtre, retour hydraulique, type cartouche
  • Filtre, type bidon, huile moteur
  • Filtre, type bidon, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/huile hydraulique
  • Refroidisseur (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Ralenti automatique du moteur

TRAIN DE ROULEMENT

  • Suspension E-bar (balancier de suspension)
  • Deux vitesses de translation
  • Attaches intégrées au châssis de la chaîne (4)

CHÂSSIS

  • Points d'arrimage de la machine (9)
  • Panneaux amovibles pour faciliter le nettoyage du châssis de la machine
  • Support de bras de manutention
  • Pare-chocs avant et arrière en acier, soudés
  • Remplissage de carburant, côté droit de la machine

AUTRE

  • Circuit hydraulique auxiliaire, débit continu
  • Télématique, Product Link, Cellulaire
  • Portière moteur en acier avec grilles remplaçables
  • Porte du moteur - verrouillable
  • Attache de l'outil de travail
  • Flexible ToughGuard™ Cat

285 XE Options

OPTIONS

  • Contrepoids externes
  • Phare, LED
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Œilleton de levage de la machine à 4 points
  • Peinture personnalisée
  • Commande antitangage asservie à la vitesse
  • Clé de sécurité Bluetooth
  • Guide du tuyau d'équipement
  • Revêtement inhibiteur de corrosion

Découvrez comment 285 XE se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 285 X

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 285 X

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 285 X

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 285 X
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 285 X
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 285 X