CB13

Compacteurs tandem vibrants CB13

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids en ordre de marche - Standard
27557 lb
12500 kg
Largeur de compactage standard
79 in
2000 mm
Charge linéaire statique
189 lb/in
34 kg/cm

Aperçu

COMPACTAGE SIMPLE ET PRODUCTIF

Le compacteur tandem vibrant CB13 intègre des améliorations simplifiant l'utilisation et permettant une grande polyvalence et une excellente économie de carburant. Les contacteurs rotatifs, le système de vibration oscillatoire (en option) et le siège pivotant à 360º (en option) rendent ce compacteur parfaitement adapté aux rues urbaines, aux routes rurales, aux grandes routes, aux autoroutes et à bien d'autres applications à haut rendement.

Avantages

Jusqu'à 10 % de carburant en moins

Plus d'économie de carburant avec le mode Éco et la coupure automatique du moteur au ralenti.

Facilité d'utilisation

Avec commande à bouton-poussoir facile à utiliser et écran LCD

Jusqu'à 10 % de productivité supplémentaire

Productivité accrue grâce aux technologies de compactage intelligent et à la flexibilité des systèmes vibrants.

Spécifications produit pour CB13

Poids en ordre de marche - Standard 27557 lb 12500 kg
Charge linéaire statique 189 lb/in 34 kg/cm
Poids en ordre de marche maximal 28991 lb 13150 kg
Largeur de compactage standard 79 in 2000 mm
Déport de cylindre 6 in 170 mm
Garde au sol 11.5 in 292 mm
Hauteur de passage de bordure 28 in 723 mm
Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat
Puissance brute 142 HP 106 kW
Faible 4 mile/h 7 km/h
Hautes 8 mile/h 13 km/h
Longueur hors tout 15.5 ft 4740 mm
Empattement 11.25 ft 3450 mm
Hauteur - Avec la structure ROPS/FOPS 10 ft 3068 mm
Largeur hors tout 92 in 2325 mm
Force centrifuge par tambour : maximale 24728 lb 110 kN
Force centrifuge par tambour : minimale 7800 lb 34.7 kN
Amplitude maximale 0.038 in 0.96 mm
Amplitude minimale 0.012 in 0.3 mm
Fréquence maximale 3800 VPM 63.3 Hz
Fréquence minimale 2520 VPM 42 Hz
Contenance du réservoir de carburant 66 gal (US) 250 l
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 264 gal (US) 1000 l

CB13 Équipement standard

Poste de conduite

  • Positionnement du siège à 180° avec poste de conduite coulissant
  • Accoudoirs réglables
  • Cadre ROPS/FOPS à plate-forme
  • Levier de translation avec quatre boutons de commande au pouce
  • Volant de direction - position fixe, côté gauche
  • Siège à suspension - non chauffé
  • Ceinture de sécurité haute visibilité de 76 mm (3 in)
  • Protection antivandalisme

Technologie

  • Product Link™ PLE743
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance

Groupe motopropulseur

  • Cat C4.4, 4 cylindres

Circuit électrique

  • Alternateur 150A
  • Circuit d'alimentation 12 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Batteries sans entretien
  • Appareil électronique ET (ET Cat)
  • Prise femelle de démarrage à distance/alimentation

Entretien et maintenance

  • Attelage sans entretien
  • Intervalle d'entretien du système de vibration classique de 3 ans/3 000 heures
  • Intervalle d'entretien du système de vibration oscillatoire de 2 ans/2 000 heures
  • Filtres regroupés avec accès au niveau du sol
  • Accès à distance aux vidanges
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de chantier

Sécurité

  • Avertisseur de recul
  • Klaxon d'avertissement (avant et arrière)
  • Projecteurs à DEL
  • Marchepied, remplissage de carburant sur le cylindre avant
  • Avertissement, gyrophares de sécurité à diode

CB13 Options

Poste de conduite

  • Positionnement du siège à 360° avec poste de conduite coulissant
  • Volant de direction - position surélevée, côté gauche
  • Siège à suspension chauffant
  • Appui-tête de siège

Technologie

  • Capteurs de température infrarouge de l'asphalte
  • Accéléromètre CMV - cylindre avant
  • Cartographie GNSS - températures et compteur de passes
  • Communication de machine à machine
  • Product Link PLE783

Groupe motopropulseur

  • Attelage déporté

Système de vibration

  • Huile hydraulique biodégradable
  • Système de vibration à cinq amplitudes
  • Système de vibration à double amplitude/double fréquence
  • Système de vibration Versa-Vibe�
  • Système de vibration à double amplitude/double fréquence avec oscillation
  • Système de vibration Versa-Vibe avec oscillation
  • Matelas en coco
  • Matelas - répartiteurs d'eau
  • Protection contre le gel - circuit de pulvérisation d'eau
  • Kit d'oscillation de cylindre arrière - cylindre monté sur le terrain

Sécurité

  • Projecteurs de travail à diodes avec clignotants de direction
  • Phares à diode
  • Ensemble de rétroviseurs
  • Marchepied, remplissage de la pulvérisation d'eau sur le cylindre arrière

Découvrez comment CB13 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CB13

CB13

CB13

CB13

CB13

CB13
CB13
CB13
CB13
CB13

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Compact avec indication de température

    Cat® Compact avec indication de température pour applications sur asphalte aide les conducteurs à visualiser la zone de couverture tout en enregistrant les données relatives au nombre de passes et à la température. Ce système utilise des capteurs de température infrarouges et une cartographie GPS pour tenir le conducteur informé de la température actuelle du revêtement, de la position de la machine, du compteur de passes et de la couverture des passes.

  • Cat Compact avec la technologie de mesure du compactage (CMV, Compaction Meter Value)

    La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Compact avec indication de température pour applications sur asphalte aide les conducteurs à visualiser la zone de couverture tout en enregistrant les données relatives au nombre de passes et à la température. Ce système utilise des capteurs de température infrarouges et une cartographie GPS pour tenir le conducteur informé de la température actuelle du revêtement, de la position de la machine, du compteur de passes et de la couverture des passes.

Découvrir la technologie

La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie