Compacteur tous usages CB1.7

Compacteurs tandem vibrants CB1.7

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids en ordre de marche
3538 lb
1605 kg
Largeur de compactage standard
35 in
900 mm
Contenance du réservoir de carburant
7.9 gal (US)
30 l

Aperçu

Performances compactes

Le CB1.7 est un rouleau utilitaire de 1,7 tonne métrique avec des tambours vibrants tandem de 900 mm (35 po).

Spécifications produit pour CB1.7

Poids en ordre de marche 3538 lb 1605 kg
Largeur de compactage standard 35 in 900 mm
Hauteur de passage de bordure 16 in 403 mm
Garde au sol 10 in 251 mm
Vitesse de translation – maximale 5.3 mile/h 8.6 km/h
Charge linéaire statique 72 lb/in 9.4 kg/cm
Modèle de moteur C1.1 Cat C1.1 Cat
Longueur hors tout 80 in 2040 mm
Largeur hors tout 40 in 1012 mm
Hauteur de machine maximale 94.5 in 2400 mm
Largeur du tambour 35 in 900 mm
Diamètre du tambour 22.5 in 575 mm
Fréquence 3420 V/m 57 Hz
Amplitude nominale – élevée 0.019 in 0.5 mm
Force centrifuge par tambour : maximale 3057 lb 13.6 kN
Contenance du réservoir de carburant 7.9 gal (US) 30 l
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 38 gal (US) 145 l

CB1.7 Équipement standard

Poste de conduite

  • Cadre ROPS repliable
  • Console du conducteur avec arrêt d'urgence, interrupteurs à bascule simples et témoins lumineux de machine
  • Sortie électrique 12 volts double
  • Klaxon, avertisseur de recul

Système de compactage

  • Racloirs repliables
  • Sélection de vibration – Avant, arrière ou les deux
  • Système de pulvérisation pressurisé à triple filtration

Groupe motopropulseur

  • Filtre à air à deux éléments
  • Protège-courroie du moteur

Technologie

  • ProductLinkTM

Équipement électrique

  • Projecteurs

Autre

  • Protection antivandalisme – capot, remplissage de carburant et couvercle de commandes verrouillables
  • Durée de vie et arrimages de la machine

CB1.7 Options

Poste de conduite

  • Siège à suspension réglable avec contacteur de présence du conducteur
  • Cadre ROPS fixe

Équipement électrique

  • Coupe-batterie
  • Phares
  • Gyrophare orange
  • Protège-lampes

Autre

  • Levage en un point unique

Découvrez comment CB1.7 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CB1.7 - Rouleau utilitaire à tambour de 900 mm (35")

CB1.7 - Rouleau utilitaire à tambour de 900 mm (35")

Compacteur polyvalent CB1.7

CB1.7 - Rouleau utilitaire à tambour de 900 mm (35")
CB1.7 - Rouleau utilitaire à tambour de 900 mm (35")
Compacteur polyvalent CB1.7

Simple Fiable Économique

Simple Fiable Économique

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie