CW16 11 roues

Rouleaux pneumatiques CW16 11 roues

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids en ordre de marche - Machine de base 11 roues
11685 lb
5300 kg
Poids en ordre de marche - 11 roues avec ballast maximal
32849 lb
14900 kg
Largeur de compactage 11 roues avec pneus écart
84 in
2132 mm

Aperçu

Plus de couverture

Le compacteur pneumatique Cat® CW16 11 roues propose un poids en ordre de marche allant de 5 300 à 14 900 kg (11 685 lb - 32,849 lb) offrant une grande polyvalence et d'excellentes performances. Équipée d'un moteur Cat efficace, cette machine assure des performances constantes et fiables sur les pentes ou sur sol meuble.

Spécifications produit pour CW16 11 roues

Poids en ordre de marche - Machine de base 11 roues 11685 lb 5300 kg
Poids en ordre de marche - 11 roues avec ballast maximal 32849 lb 14900 kg
Charge par roue - Machine de base 11 roues 1058 lb 480 kg
Charge par roue - 11 roues avec ballast maximal 2976 lb 1350 kg
Largeur de compactage 11 roues avec pneus écart 84 in 2132 mm
Vitesse de translation – maximale 12 mile/h 19 km/h
Garde au sol 10.5 in 267 mm
Rayon de braquage(extérieur) 255 in 6455 mm
Largeur de compactage 11 roues avec pneus à carcasse radiale 83 in 2103 mm
Rayon de braquage intérieur - 11 roues 133 in 3378 mm
Puissance brute 100.5 HP 75 kW
Modèle de moteur C3.4B ou C4.4 C3.4B ou C4.4
Hauteur – ROPS 9.8 ft 3000 mm
Longueur hors tout 14.1 ft 4290 mm
Hauteur - Volant de direction 91 in 2320 mm
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 92 gal (US) 348 l
Contenance du réservoir de carburant 38 gal (US) 146 l

Découvrez comment CW16 11 roues se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Rouleau pneumatique CW16

Rouleau pneumatique CW16

Rouleau pneumatique CW16

Rouleau pneumatique CW16

Rouleau pneumatique CW16

Rouleau pneumatique CW16
Rouleau pneumatique CW16
Rouleau pneumatique CW16
Rouleau pneumatique CW16
Rouleau pneumatique CW16

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Compact avec indication de température

    Cat® Compact avec indication de température pour applications sur asphalte aide les conducteurs à visualiser la zone de couverture tout en enregistrant les données relatives au nombre de passes et à la température. Ce système utilise des capteurs de température infrarouges et une cartographie GPS pour tenir le conducteur informé de la température actuelle du revêtement, de la position de la machine, du compteur de passes et de la couverture des passes.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Compact avec indication de température pour applications sur asphalte aide les conducteurs à visualiser la zone de couverture tout en enregistrant les données relatives au nombre de passes et à la température. Ce système utilise des capteurs de température infrarouges et une cartographie GPS pour tenir le conducteur informé de la température actuelle du revêtement, de la position de la machine, du compteur de passes et de la couverture des passes.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie