826

Compacteurs à déchets 826

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance brute - SAE J1995:2014
435 HP
324 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011
405 HP
302 kW
Puissance nette - ISO 9249:2007
405 HP
302 kW

Aperçu

En faire plus avec moins

Spécialement conçu pour l'utilisation dans les décharges sanitaires, le 826 Cat offre un niveau de fiabilité, de performances, de sécurité, de confort, de facilité d'entretien et d'efficacité qui découlent de plus de 45 ans de leadership industriel. La protection éprouvée sur le terrain et les technologies intégrées garantissent une disponibilité élevée et des performances optimales dans les décharges sanitaires.

Avantages

Entretien amélioré

Les commandes accessibles depuis l'intérieur de la cabine permettent de faciliter l'entretien périodique.

Sécurité renforcée

Les commandes de la machine et du moteur groupées au niveau du sol permettent d'effectuer un entretien de routine facile et sécurisé.

Confort du conducteur amélioré

La cabine confortable et les commandes à moindre effort à niveaux de vibration améliorent la productivité des conducteurs tout au long de la journée.

Spécifications produit pour 826

Puissance brute - SAE J1995:2014 435 HP 324 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 405 HP 302 kW
Puissance nette - ISO 9249:2007 405 HP 302 kW
Puissance moteur (ISO 14396:2002) 426 HP 318 kW
Modèle de moteur C15 Cat® C15 Cat®
Émissions Normes EPA Tier 4 Final des États-Unis/Stage V de l'Union européenne/Stage V de la Corée et 2014 du Japon ou MAR-1 du Brésil, avec des émissions équivalentes aux normes EPA Tier 3 des États-Unis/Stage IIIA de l'UE Normes EPA Tier 4 Final des États-Unis/Stage V de l'Union européenne/Stage V de la Corée et 2014 du Japon ou MAR-1 du Brésil, avec des émissions équivalentes aux normes EPA Tier 3 des États-Unis/Stage IIIA de l'UE
Régime nominal 1800 1800
Réserve de couple 33% 33%
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6.7 in 171.4 mm
Cylindrée 927.6 in³ 15.2 l
Régime maxi à vide 2300 tr/min 2300 tr/min
Régime de ralenti 800 tr/min 800 tr/min
Altitude maximale - Sans détarage (Tier 4 Final/Niveau V) 9298 ft 2834 m
Altitude maximale - Sans détarage (Tier3/NiveauIIIA) 9098 ft 2773 m
Nota La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur.
Poids en ordre de marche (Tier 4 Final/Stage V) 90207 lb 40917 kg
Poids en ordre de marche (équivalent Tier3/Stage IIIA) 89186 lb 40454 kg
Poids en ordre de marche maximal (Tier 4 Final/Niveau V) 92568 lb 41988 kg
Poids en ordre de marche maximal (équivalent Tier3/NiveauIIIA) 91549 lb 41526 kg
Type de transmission Planétaire - Powershift - ECPC Planétaire - Powershift - ECPC
Prise directe - Marche avant 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Prise directe - Marche avant 2 7.5 mile/h 12.1 km/h
Prise directe – Marche arrière 1 4.3 mile/h 7.8 km/h
Prise directe - Marche arrière 2 8.6 mile/h 13.8 km/h
Débit de la pompe à 1800 tr/min 30.9 US gal/min 117 l/min
Pression de décharge principale 3771 psi 26000 kPa
Pression d'alimentation maximale 3495 psi 24100 kPa
Système de levage Vérin à double effet Vérin à double effet
Alésage 4.7 in 120 mm
Course 42.1 in 1070 mm
Circuit de refroidissement 30.6 gal (US) 116 l
Carter moteur 9 gal (US) 34 l
Transmission 17.4 gal (US) 66 l
Réservoir de carburant 206.6 gal (US) 782 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 Final/Niveau V) 8.5 gal (US) 32 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 26.4 gal (US) 100 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 29.1 gal (US) 110 l
Réservoir hydraulique uniquement 35.4 gal (US) 134 l
Nota Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants à faible teneur en carbone suivants, jusqu'à** : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras) * • 100 % de diesel renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gaz à liquide) Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels – Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3, API CJ-4 et ACEA E9. – Du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) conforme à toutes les spécifications définies dans la norme ISO 22241-1:2006. Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants à faible teneur en carbone suivants, jusqu'à** : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras) * • 100 % de diesel renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gaz à liquide) Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels – Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3, API CJ-4 et ACEA E9. – Du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) conforme à toutes les spécifications définies dans la norme ISO 22241-1:2006.
Avant Planétaire - fixe Planétaire - fixe
Arrière Planétaire - oscillant Planétaire - oscillant
Angle d'oscillation ±5° ±5°
Freins de manœuvre Multidisque à bain d'huile sous carter 2 roues Multidisque à bain d'huile sous carter 2 roues
Frein de stationnement Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) * Équipements d'insonorisation * Équipements d'insonorisation
Nota (2) Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (3) Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (4) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) * Équipements d'insonorisation * Équipements d'insonorisation
Nota (2) Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (3) Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (4) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
Circuit de direction - Circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge
Alésage 4.5 in 114.3 mm
Course 22.7 in 576 mm
Circuit de direction - Pompe Piston - À cylindrée variable Piston - À cylindrée variable
Débit maximal du circuit 170l/min à 1800tr/min (44,9USgal/min à 1800tr/min) 170l/min à 1800tr/min (44,9USgal/min à 1800tr/min)
Pression de direction limitée 3481 psi 24000 kPa
Angle d'articulation du véhicule 86 ° 86 °
Hauteur à la partie supérieure du condenseur de la climatisation 14.99 ft 4568 mm
Hauteur - Toit de la cabine 13.75 ft 4193 mm
Hauteur : sommet du gyrophare 15.63 ft 4765 mm
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement 14.56 ft 4439 mm
Hauteur - Au sommet du capot 10.87 ft 3312 mm
Garde au sol – Pare-chocs 3.15 ft 960 mm
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids, sans protection de radiateur arrière 9.38 ft 2860 mm
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids, incluant la protection de radiateur arrière 10.16 ft 3096 mm
Axe de l'essieu avant jusqu'à l'attelage 6.07 ft 1850 mm
Empattement 12.14 ft 3700 mm
Longueur avec lame sur le sol - Lame droite - incluant la protection de radiateur arrière 28.59 ft 8715 mm
Garde au sol 2.11 ft 642 mm
Largeur hors roues 12.47 ft 3800 mm
Rayon de braquage : intérieur des roues 9.18 ft 2797 mm
Largeur : longueur du bouclier 14.16 ft 4311 mm
Largeur - Embouts inclus 14.75 ft 4502 mm
Hauteur avec lame de coupe et grille 6.23 ft 1900 mm
Profondeur de coupe maximale 1.5 ft 461 mm
Hauteur de levage maximale au-dessus du sol 4.19 ft 1277 mm
Capacité nominale 16.1 yd³ 12.3 m³
Longueur de la machine hors tout (y compris protège-radiateur arrière, mesuré depuis la lame de coupe) 28.59 ft 8715 mm
Largeur : longueur du bouclier 14.66 ft 4462 mm
Largeur - Embouts inclus 14.83 ft 4522 mm
Hauteur avec lame de coupe et grille 6.63 ft 2022 mm
Profondeur de coupe maximale 2.03 ft 619 mm
Hauteur de levage maximale au-dessus du sol 3.825 ft 1165 mm
Capacité nominale 20.9 yd³ 16 m³
Longueur de la machine hors tout (y compris protège-radiateur arrière, mesuré depuis la lame de coupe) 29.54 ft 9005 mm
Largeur : longueur du bouclier 14.25 ft 4331 mm
Largeur - Embouts inclus 14.41 ft 4398 mm
Hauteur avec lame de coupe et grille 6.62 ft 2019 mm
Profondeur de coupe maximale 2.03 mm 619 mm
Hauteur de levage maximale au-dessus du sol 3.79 ft 1156 mm
Capacité nominale 22.9 yd³ 17.5 m³
Longueur de la machine hors tout (y compris protège-radiateur arrière, mesuré depuis la lame de coupe) 30.7 ft 9357 mm
Pointes combinées (poids de l'assemblage) 21125 lb 9582 kg
Pointes plus - Poids (groupe) 22002 lb 9980 kg
Pointes palette - Poids (groupe) 20540 lb 9317 kg
Poids des pointes diamant (Groupe) 23997 lb 10885 kg
Diamètre extérieur 77.6 in 1971 mm
Diamètre extérieur - Diamant 78.1 in 1983 mm
Diamètre du tambour 63.4 in 1610 mm
Largeur du tambour 47.2 in 1200 mm
Pieds par ligne 6 6
Pieds par roue 30 30
Remplaçable Soudé Soudé
Largeur hors tambours 3800 mm 149.6 in
Hauteur à la pointe 179 mm 7 in
Hauteur de pointe - Diamant 7.25 in 179 mm

826 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Changement de vitesse à embrayage simple (SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • Commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Freins de manœuvre, entièrement hydrauliques, sous carter étanche, à bain d'huile, multidisques
  • Module d'émissions propres Cat (EPA Tier 4 Final aux États-Unis/Stage V dans l'UE uniquement)
  • Silencieux (sous le capot) (équivalent à la norme américaine EPA Tier3/norme européenne NiveauIIIA)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Moteur, C15 Cat configuré pour deux options d'émissions : Tier 4 Final/Stage V, ou conforme aux normes équivalentes aux normes Tier 3/Stage IIIA
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Refroidisseur carburant-air
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Écran thermique, turbo et collecteur d'échappement
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Circuit de freinage intégré
  • Radiateur, modulaire en aluminium (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Circuit de refroidissement séparé
  • Aide au démarrage (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple avec embrayage à verrouillage (LUC, Lock Up Clutch)
  • Mode Éco
  • Transmission à trains planétaires avec commande de plage de régimes2AV/2AR
  • Système de ventilation sous le capot

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150 A
  • Batteries sans entretien (4 - 1000CCA)
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage, avertissement, sans contacteur (stroboscope à diodes)
  • Système d'éclairage, halogène (avant et arrière)
  • Éclairage, échelle d'accès
  • Éclairage, sous le capot
  • Démarreur électrique (extra-robuste)
  • Coupe-batterie principal verrouillable au niveau du sol
  • Prise de démarrage auxiliaire avec câbles volants

POSTE DE CONDUITE

  • Caméra de vision arrière
  • Climatiseur avec condenseur monté sur le toit
  • Cabine insonorisée et pressurisée
  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS) à quatre montants internes
  • Prééquipement radio d'ambiance : – Antenne – Haut-parleurs – Convertisseur (12 V, 10-15 A)
  • Prise d'alimentation 12V pour les téléphones portables ou la connexion d'un ordinateur portable
  • Prééquipement radio CB
  • Crochets pour manteau et casque de sécurité
  • Commandes de changement de vitesse extra-douces
  • Accoudoir rabattable
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Verrouillage hydraulique de l'équipement
  • Vitre : vitre montée sur caoutchouc
  • Éclairage, cabine (plafonnier)
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Instruments, indicateurs : – Niveau de liquide d'échappement diesel (DEF) (EPA Tier 4 Final aux États-Unis/Stage V dans l'UE) – Température du liquide de refroidissement moteur – Niveau de carburant – Température de l'huile hydraulique – Compteur de vitesse et compte-tours – Température du convertisseur de couple
  • Instruments, témoins d'avertissement : – Système de mise en garde à trois niveaux – Pression d'huile de frein – Circuit électrique, basse tension – Avertissement de défaillance du moteur et voyant principal – État du frein de stationnement
  • Rétroviseur, interne (panoramique)
  • Rétroviseurs, chauffés, recul (montés à l'extérieur)
  • Siège Premium Plus avec fonction de chauffage et de refroidissement à air forcé, réglage cuisses bidirectionnel, soutien lombaire et coussin dossier à réglage électrique, réglage de la rigidité de marche, amortissement d'extrémité dynamique et finition cuir
  • Ceinture de sécurité avec système de rappel, à enrouleur, largeur 76 mm
  • Système de commande de direction et de transmission intégrée (STIC™) avec verrouillage
  • Pare-soleil à l'avant
  • Vitre teintée
  • Indicateur de rapport de boîte
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS™) : – Affichage graphique des informations – Port de données externe – Profils conducteur personnalisables
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)
  • Essuie-glaces intermittents (avant et arrière)
  • Préfiltre, cabine motorisée
  • Ensemble de klaxon (trompette)

PROTECTIONS

  • Protections d'essieu (avant et arrière)
  • Protection de vitre de cabine
  • Protection, arbre de transmission
  • Protections de carter et du groupe motopropulseur, actionnés hydrauliquement
  • Protection, différentiel (avant et arrière)

LIQUIDES

  • Antigel longue durée prémélangé à 50 % (-34 °C/-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Ventilateur à vitesse variable pivotant vers l'extérieur (réversible hydrauliquement)
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, de la transmission, du réservoir hydraulique
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec huile CJ-4
  • Fonctions de gestion du ralenti du moteur : – Rétrogradation automatique au ralenti – Arrêt retardé du moteur – Coupure de ralenti du moteur
  • Prééquipement anti-incendie
  • Réservoir de carburant, 782 l (207 US gal)
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Refroidisseurs d'huile hydraulique, moteur et de transmission
  • Système de filtration hydraulique total
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Système de vidange d'huile rapide
  • Direction, détection de charge
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi
  • Tuyau d'échappement rabattable pour l'expédition

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • Product Link™ – Cellulaire, Satellite

VERSIONS SPÉCIALES

  • Moteur : – Insonorisation
  • Préfiltres à air du moteur - simple étage

LAMES

  • Configuration de lame (sans lame)

ROUES ET BARRES DE NETTOYAGE

  • Barres de décrottage
  • Roues et pointes : configurations de roues – pointes combinées 7"

826 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Radio AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Cartographie SBAS Cat Compact (disponible via SITECH uniquement)
  • Cartographie RTK Cat Compact (disponible via SITECH uniquement)

PROTECTIONS

  • Protections - ventilateur et calandre arrière

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (240 V)

VERSIONS SPÉCIALES

  • Préfiltres à moteur – double étage

DIVERS

  • Plaque – année de construction (équivalent Tier3/NiveauIIIA uniquement)

ROUES ET BARRES DE NETTOYAGE

  • Barres de décrottage avec doigts de nettoyage

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Échelle pivotant vers l'extérieur (côté gauche, côté droit)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Compact avec algorithme de compactage

    Le système Compaction pour Compacteurs à déchets combine des fonctionnalités avancées de mesure du compactage, de guidage à l'intérieur de la cabine pour les conducteurs et de production de rapports pour les gestionnaires. Le système comprend un récepteur de système de navigation globale par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System) placé sur le dessus de la cabine et un affichage de la cartographie à l'intérieur de la cabine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Compaction pour Compacteurs à déchets combine des fonctionnalités avancées de mesure du compactage, de guidage à l'intérieur de la cabine pour les conducteurs et de production de rapports pour les gestionnaires. Le système comprend un récepteur de système de navigation globale par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System) placé sur le dessus de la cabine et un affichage de la cartographie à l'intérieur de la cabine.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 826 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Compacteur à déchets 826

Compacteur à déchets 826

Compacteur à déchets 826

Compacteur à déchets 826

Compacteur à déchets 826

Compacteur à déchets 826
Compacteur à déchets 826
Compacteur à déchets 826
Compacteur à déchets 826
Compacteur à déchets 826