Poids
Poids en ordre de marche - Standard | 31941 lb 14488 kg |
Charge linéaire statique | 204 lb/in 36 kg/cm |
Poids en ordre de marche maximal | 34255 lb 15538 kg |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Le compacteur tandem vibrant CB16 intègre des améliorations simplifiant l'utilisation et permettant une grande polyvalence et une excellente économie de carburant. Les contacteurs rotatifs, le système de vibration oscillatoire et le siège pivotant à 360º rendent ce compacteur parfaitement adapté aux rues urbaines, aux routes rurales, aux grandes routes, aux autoroutes et à bien d'autres applications à haut rendement.
Plus d'économie de carburant avec le mode Éco et la coupure automatique du moteur au ralenti.
Avec commande à bouton-poussoir facile à utiliser et écran LCD
Productivité accrue grâce aux technologies de compactage intelligent et à la flexibilité des systèmes vibrants.
Poids en ordre de marche - Standard | 31941 lb 14488 kg |
Charge linéaire statique | 204 lb/in 36 kg/cm |
Poids en ordre de marche maximal | 34255 lb 15538 kg |
Largeur de compactage standard | 84 in 2130 mm |
Déport de cylindre | 6 in 170 mm |
Hauteur de passage de bordure | 28 in 723 mm |
Garde au sol | 11.5 in 292 mm |
Modèle de moteur | C4.4 Cat C4.4 Cat |
Puissance brute | 142 HP 106 kW |
Hautes | 8 mile/h 13 km/h |
Faible | 4.5 mile/h 7 km/h |
Longueur hors tout | 15.5 ft 4742 mm |
Empattement | 11.25 ft 3450 mm |
Hauteur - Avec la structure ROPS/FOPS | 10 ft 3068 mm |
Largeur hors tout | 92 in 2325 mm |
Force centrifuge par tambour : maximale | 31069 lb 138.2 kN |
Force centrifuge par tambour : minimale | 12409 lb 55.2 kN |
Amplitude maximale | 0.041 in 1.03 mm |
Amplitude minimale | 0.01 in 0.3 mm |
Fréquence maximale | 3800 VPM 63 Hz |
Fréquence minimale | 2520 VPM 42 Hz |
Sélection de la vibration | Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux |
Contenance du réservoir de carburant | 66 gal (US) 250 l |
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau | 264 gal (US) 1000 l |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures de produits Caterpillar et d’autres documents d’information sont disponibles pour votre activité croissante.
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Cat® Compact avec indication de température pour applications sur asphalte aide les conducteurs à visualiser la zone de couverture tout en enregistrant les données relatives au nombre de passes et à la température. Ce système utilise des capteurs de température infrarouges et une cartographie GPS pour tenir le conducteur informé de la température actuelle du revêtement, de la position de la machine, du compteur de passes et de la couverture des passes.
La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.
Cat® Compact avec indication de température pour applications sur asphalte aide les conducteurs à visualiser la zone de couverture tout en enregistrant les données relatives au nombre de passes et à la température. Ce système utilise des capteurs de température infrarouges et une cartographie GPS pour tenir le conducteur informé de la température actuelle du revêtement, de la position de la machine, du compteur de passes et de la couverture des passes.
La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.