Photo en studio

Trancheuses Déport latéral hydraulique T315

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Longueur de flèche standard
60 in
1524 mm
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
XPS haut débit
Largeur hors tout
74.8 in
1901 mm

Aperçu

Conçues pour l'ouverture de tranchées droites et étroites dans le sol avant la pose de lignes électriques ou téléphoniques, de câbles, de canalisations d'eau ou de gaz.

Spécifications produit pour Déport latéral hydraulique T315

Longueur de flèche standard 60 in 1524 mm
Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Largeur hors tout 74.8 in 1901 mm
Longueur hors tout 118.5 in 3010 mm
Poids 1054.9 lb 478.5 kg
Hauteur hors tout 30.9 in 786 mm
Débit hydraulique optimal 95-152 l/min (25-40 US gpm) 95-152 l/min (25-40 US gpm)
Pression hydraulique optimale 207-310 bar (3300-4500 psi) 207-310 bar (3300-4500 psi)
Vitesse de l'arbre de transmission au débit maximal 207 tr/min 207 tr/min
Course du déport latéral 22 in 559 mm
Hauteur de déversement de la vis 21 in 534 mm
Diamètre de la vis de déversement 18 in 457 mm
Largeurs de coupe en option 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in)

Découvrez comment Déport latéral hydraulique T315 se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Chargeuse à chaînes compacte 259D Cat® et équipement de trancheuse T9B en train de creuser une tranchée

Trancheuse T9B Cat® en intervention sur un site d'aménagement paysager

Trancheuse Cat® en intervention

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Chargeuse à chaînes compacte 259D Cat® et équipement de trancheuse T9B en train de creuser une tranchée
Trancheuse T9B Cat® en intervention sur un site d'aménagement paysager
Trancheuse Cat® en intervention