H215 S

Marteaux performances H215 S

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Frappes par minute
290 à 510
290 à 510
Poids en ordre de marche minimal
16280 lb
7400 kg
Débit nominal – Minimal
95 US gal/min
360 l/min

Aperçu

Les marteaux performances H215 S Cat® sont conçus pour la productivité dans la fragmentation de roche et la démolition de béton. Avec leur puissant circuit hydraulique et un accès rapide aux zones d'entretien, les marteaux performances H215 S Cat contribuent à augmenter la productivité globale et à réduire les coûts d'entretien. Les marteaux performances H215 S Cat sont une solution polyvalente pour de nombreuses applications, y compris la construction de chaussées, le creusement de tranchées et la démolition.

Spécifications produit pour H215 S

Frappes par minute 290 à 510 290 à 510
Poids en ordre de marche minimal 16280 lb 7400 kg
Débit nominal – Minimal 95 US gal/min 360 l/min
Débit nominal – Maximal 119 US gal/min 450 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2465 psi 17000 kPa
Pression en ordre de marche maximale 2610 psi 18000 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 8.5 in 215 mm
Poids minimal du porteur 143299 lb 65 t
Poids maximal du porteur 264552 lb 120 t

Découvrez comment H215 S se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

H215 S

Marteau performances H215 S Cat sur pelle hydraulique

Marteau performances Cat fragmentant la roche

Marteau performances H215 S Cat

H215 S
Marteau performances H215 S Cat sur pelle hydraulique
Marteau performances Cat fragmentant la roche
Marteau performances H215 S Cat