Marteau GC S H140

Marteaux GC GC S H140

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Frappes par minute
250 à 550
250 à 550
Poids en ordre de marche minimal
6486 lb
2942 kg
Débit nominal - Minimal
48 US gal/min
180 l/min

Aperçu

Les Marteaux H140 GC S Cat® sont conçus pour la durabilité dans la fragmentation de roche et la démolition de béton. Avec leur puissant circuit hydraulique et un accès rapide aux zones d'entretien, les Marteaux H140 GC S Cat contribuent à augmenter la productivité globale et à réduire les coûts d'entretien. Les Marteaux H140 GC S Cat sont une solution polyvalente pour de nombreuses applications, y compris la construction de chaussées, le creusement de tranchées et la démolition.

Spécifications produit pour GC S H140

Frappes par minute 250 à 550 250 à 550
Poids en ordre de marche minimal 6486 lb 2942 kg
Débit nominal - Minimal 48 US gal/min 180 l/min
Débit nominal - Maximal 58 US gal/min 220 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2320 psi 16000 kPa
Pression en ordre de marche maximale 2610 psi 18000 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 6 in 153 mm
Poids minimal du porteur 66138 lb 30 t
Poids maximal du porteur 88184 lb 40 t

Découvrez comment GC S H140 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Marteau GC S H140

Marteau GC S H140