Photo en studio

Attaches à extracteur de broche Chargeuses-pelleteuses 415-430, Deere

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Poids
211.6 lb
96 kg
Largeur
13.4 in
340 mm
Longueur
25.3 in
642 mm

Aperçu

Augmentez la polyvalence de la machine, réduisez les coûts et améliorez votre production globale avec des attaches à extracteur de broche Cat® pour chargeuses-pelleteuses.

Spécifications produit pour Chargeuses-pelleteuses 415-430, Deere

Poids 211.6 lb 96 kg
Largeur 13.4 in 340 mm
Longueur 25.3 in 642 mm
Hauteur hors tout 13.6 in 346 mm
Diamètre d'axe 45/50 mm (1,77/1,96 in) 45/50 mm (1,77/1,96 in)
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 415-430 Chargeuses-pelleteuses 415-430
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment Chargeuses-pelleteuses 415-430, Deere se compare aux produits fréquemment comparés.