Photo en studio

Attaches à accouplement par axes Chargeuses-pelleteuses 416D, inclinable

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Poids
242.3 lb
109.9 kg
Largeur
16.9 in
430.51 mm
Longueur
25.4 in
644.45 mm

Aperçu

Utilisez une seule attache convenant à tous les équipements d'outil de travail existants avec les nouvelles machines Cat® ou des machines de la concurrence de taille similaire.

Spécifications produit pour Chargeuses-pelleteuses 416D, inclinable

Poids 242.3 lb 109.9 kg
Largeur 16.9 in 430.51 mm
Longueur 25.4 in 644.45 mm
Hauteur hors tout 21.5 in 547.25 mm
Diamètre d'axe 45/50 mm (1,8/2 in) 45/50 mm (1,8/2 in)
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 416D Chargeuses-pelleteuses 416D
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine
Angle d'inclinaison +/- 90 degrés 90 degrés

Découvrez comment Chargeuses-pelleteuses 416D, inclinable se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit