Photo en studio

Attaches d'attache à accouplement par axes Dual Lock™ Chargeuses-pelleteuses 415-444, hydraulique

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Poids
200.6 lb
91 kg
Largeur
14.1 in
359 mm
Longueur
24.2 in
615 mm

Aperçu

Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.

Spécifications produit pour Chargeuses-pelleteuses 415-444, hydraulique

Poids 200.6 lb 91 kg
Largeur 14.1 in 359 mm
Longueur 24.2 in 615 mm
Hauteur hors tout 10.9 in 276 mm
Diamètres des axes 45/50 mm (1,8/2 in) 45/50 mm (1,8/2 in)
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 450 Chargeuses-pelleteuses 450
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine

Découvrez comment Chargeuses-pelleteuses 415-444, hydraulique se compare aux produits fréquemment comparés.