Photo en studio

Attaches d'attache à accouplement par axes Dual Lock™ Chargeuses-pelleteuses 450, hydraulique

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Poids
343.9 lb
156 kg
Largeur
14.9 in
379 mm
Longueur
30.5 in
775 mm

Aperçu

Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.

Spécifications produit pour Chargeuses-pelleteuses 450, hydraulique

Poids 343.9 lb 156 kg
Largeur 14.9 in 379 mm
Longueur 30.5 in 775 mm
Hauteur hors tout 13.7 in 348 mm
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 415-444 Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine

Découvrez comment Chargeuses-pelleteuses 450, hydraulique se compare aux produits fréquemment comparés.