Photo en studio

Attaches à extracteur de broche Attache de la Chargeuse-pelleteuse 450

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Poids
260.1 lb
118 kg
Largeur
12 in
306 mm
Longueur
21.4 in
543.94 mm

Aperçu

Augmentez la polyvalence de la machine, réduisez les coûts et améliorez votre production globale avec des attaches à extracteur de broche Cat® pour chargeuses-pelleteuses.

Spécifications produit pour Attache de la Chargeuse-pelleteuse 450

Poids 260.1 lb 118 kg
Largeur 12 in 306 mm
Longueur 21.4 in 543.94 mm
Hauteur hors tout 21.1 in 536.48 mm
Diamètre d'axe 60/60 mm (2,36 in/2,36 in) 60/60 mm (2,36 in/2,36 in)
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 450 Chargeuses-pelleteuses 450
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment Attache de la Chargeuse-pelleteuse 450 se compare aux produits fréquemment comparés.