Moteur
Modèle de moteur | Cat® C15 Cat® C15 |
Puissance nette - SAE J1349:2011 | 405 HP 302 kW |
Régime nominal | 1800 tr/min 1800 tr/min |
Puissance nette - ISO 9249:2007 | 405 HP 302 kW |
Puissance moteur (ISO 14396:2002) | 426 HP 318 kW |
Puissance brute - SAE J1995:2014 | 434 HP 324 kW |
Couple net maximal (1300 tr/min) | 1479 lbf·ft 2005 N·m |
Réserve de couple | 33% 33% |
Altitude maximale sans détarage (Tier 4 Final EPA des États-Unis / Stage V de l'Union européenne) | 9298 ft 2834 m |
Altitude maximale sans détarage (Tier 3 EPA des États-Unis / Stage IIIA de l'Union européenne) | 9098 ft 2773 m |
Alésage | 5.4 in 137.2 mm |
Course | 6.7 in 171.4 mm |
Cylindrée | 927.6 in³ 15.2 l |
Régime maxi à vide | 2300 tr/min 2300 tr/min |
Régime de ralenti | 800 tr/min 800 tr/min |
Nota (1) | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. |
Nota (2) | Deux configurations d'émission du moteur sont disponibles. L'un d'eux est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA des États-Unis, Stage V de l'UE, Stage V de la Corée et 2014 pour le Japon. L'autre est conforme aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne. Deux configurations d'émission du moteur sont disponibles. L'un d'eux est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA des États-Unis, Stage V de l'UE, Stage V de la Corée et 2014 pour le Japon. L'autre est conforme aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne. |