D5

Tracteurs intermédiaires D5

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C7.1 Cat
C7.1 Cat
Puissance – Nette
170 HP
127 kW
Poids en ordre de marche
42263 lb
19170 kg

Vue d'ensemble

TECHNOLOGIE AU SERVICE DES PERFORMANCES

Le Cat D5 succède au célèbre D6N avec des performances supérieures, une transmission entièrement automatique et le plus grand choix de technologies pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre tracteur. Agile et réactif, il fait preuve de puissance pour le refoulement et de finesse pour le nivellement.

Avantages

Des performances hors pair

Agile, réactif et maniable avec une transmission entièrement automatique pour une accélération continue, des temps de cycles plus rapides et une longue durée de vie. La cabine définit de nouvelles normes en matière de visibilité, de confort et de productivité.

Jusqu'à 50% Productivité accrue avec la technologie Cat

Les technologies Grade et Assist permettent d'accroître la productivité et la simplicité d'utilisation pour les conducteurs, quel que soit leur niveau de compétence.

Puissance accrue au travail

Dépasse le D6N avec plus de puissance et des performances accrues pour réaliser le travail. Des structures plus robustes augmentent la durée de vie et le temps productif, tandis qu'un tracteur à bras de poussée de conception spécifique vous permet d'effectuer des travaux plus intensifs.

Spécifications produit pour D5

Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Puissance – Nette 170 HP 127 kW
Puissance nette – Nominale – ISO 9249/SAE J1349 170 HP 127 kW
Puissance nette (nominale) : ISO 9249 (DIN) 172 mhp 172 mhp
Émissions américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014 (Tier 4 Final)/coréenne Tier 5 américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014 (Tier 4 Final)/coréenne Tier 5
Nota (1) Puissance nominale à 1770 tr/min La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. Puissance nominale à 1770 tr/min La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %** ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour obtenir de plus amples informations. **Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 30 % de biodiesel. Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %** ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour obtenir de plus amples informations. **Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 30 % de biodiesel.
Nota (3) Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après. Pour connaître les spécifications et les dimensions complètes par configuration, les offres de lames et de patins de chaîne et plus encore, rendez-vous dans la section des téléchargements de produits pour afficher l'ensemble des spécifications techniques. Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après. Pour connaître les spécifications et les dimensions complètes par configuration, les offres de lames et de patins de chaîne et plus encore, rendez-vous dans la section des téléchargements de produits pour afficher l'ensemble des spécifications techniques.
Nota (4) Numéro de construction de la machine : 17B Numéro de construction de la machine : 17B
Poids en ordre de marche 42263 lb 19170 kg
Groupe motopropulseur 3 vitesses entièrement automatique 3 vitesses entièrement automatique
Réservoir de carburant 83.2 gal (US) 315 l
Réservoir de DEF 4.2 gal (US) 16 l
Poids en ordre de marche 37875 lb 17180 kg
Pression au sol 6.9 psi 47.6 kPa
Largeur de patin standard 24 in 610 mm
Lame VPAT VPAT
Capacité de la lame 4.6 yd³ 3.5 m³
Poids en ordre de marche 42263 lb 19170 kg
Pression au sol 4.7 psi 32.6 kPa
Largeur de patin standard 33 in 840 mm
Lame VPAT LGP VPAT LGP
Capacité de la lame 5.5 yd³ 4 m³
Poids en ordre de marche 39198 lb 17780 kg
Pression au sol 6 psi 41.4 kPa
Largeur de patin standard 24 in 610 mm
Lame VPAT VPAT
Capacité de la lame 4.6 yd³ 3.5 m³
Poids en ordre de marche 38228 lb 17340 kg
Pression au sol 7 psi 48.2 kPa
Largeur de patin standard 24 in 610 mm
Lame Semi-universelle (SU) Semi-universelle (SU)
Capacité de la lame 5.6 yd³ 4.3 m³
Recyclabilité 97% 97%
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,36 kg de réfrigérant, avec un équivalent en CO2 de 1,946 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,36 kg de réfrigérant, avec un équivalent en CO2 de 1,946 tonne métrique.
Nota (1) Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour connaître les disponibilités dans votre région. Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour connaître les disponibilités dans votre région.

D5 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Moteur diesel C7.1 Cat
  • Transmission 3 vitesses entièrement automatique
  • Réglage de la vitesse au sol infini

Poste de conduite

  • Cabine entièrement repensée, insonorisée, avec structure de protection en cas de retournement (IROPS)
  • Affichage à écran tactile couleur de 10 pouces (254 mm)
  • Caméra de recul intégrée
  • Cabine Premium avec commandes/accoudoirs du conducteur réglables
  • Système chauffage/ventilation/climatisation (HVCA) modulaire monté sur cabine
  • Zones de rangement supplémentaires
  • Commandes d'équipement et de direction électrohydrauliques
  • Siège en tissu
  • Feux : 6 diodes

Technologie Cat

  • Slope Indicate (Indicateur de pente)
  • Product Link, cellulaire
  • Cabine compatible avec Grade Control
  • Prééquipement pour commande à distance
  • Mise à jour à distance/dépistage des pannes à distance
  • ID conducteur
  • Sécurité de la machine – Mot de passe
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.

Lames

  • VPAT
  • Lame semi-universelle

Train de roulement

  • Extra-robuste (HDXL avec DuraLink) ou Cat Anti-abrasion
  • Châssis porteur repensé
  • Patins de chaîne pour service modéré ou service intensif

Entretien et maintenance

  • Dépose de la cabine en 30 min
  • Robinets de vidange écologiques
  • Centre d'entretien au niveau du sol
  • Ventilateur hydraulique
  • Échelle d'accès arrière
  • Porte-pelle

Équipements

  • Barre d'attelage

D5 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Poste de conduite

  • Siège Deluxe en cuir chauffé et ventilé
  • Feux Premium : 12 diodes
  • Témoins d'avertissement intégrés
  • Communication avec prééquipement radio

Technologie Cat

  • Ensemble ARO avec Assist : comprend Attachment Ready Option (ARO), Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control et AutoCarry
  • Ensemble Grade 3D avec Assist : comprend un module d'affichage Grade couleurs à écran tactile de 10 in (254 mm), Steer Assist 3D, les récepteurs et antennes Grade, l'équipement SEA (Software Enabled Attachment) Grade et l'équipement ARO avec Assist.
  • Product Link, double cellulaire/satellite
  • Connectivité Grade
  • Système de sécurité machine – Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Lames

  • VPAT pliable
  • Traitement des déchets

Entretien et maintenance

  • Pompe d'alimentation rapide

Circuit hydraulique

  • Pompe de direction et pompe d'équipement indépendantes
  • Circuit hydraulique à détection de charge

Équipements

  • Circuit hydraulique arrière avec prééquipement pour ripper
  • Circuit hydraulique arrière avec prééquipement pour treuil
  • Ripper avec dents droites ou incurvées
  • Treuil
  • Grilles latérales
  • Grille arrière : sur charnières ou fixe
  • Arceaux
  • Version de nivellement de précision
  • Versions spéciales pour l'exploitation forestière et la gestion des déchets
  • Configuration du tracteur de lutte contre les feux

Nota

  • Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local.

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat AutoCarry pour tracteurs

    La fonction Cat® AutoCarry™ pour tracteurs aide les conducteurs pour le maintien des charges complètes sur la lame tout en réduisant la fatigue. La fonction AutoCarry fonctionne en tandem avec le moniteur de charge de la lame pour améliorer la régularité de la charge avec moins d'effort.

  • Cat Slope Assist pour tracteurs

    Avec Cat® Grade avec Slope Assist™, tous les travaux de refoulement sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'inclinaison longitudinale et la pente transversale de la lame afin d'obtenir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté.

  • Cat Stable Blade pour les tracteurs

    La fonction Cat® Stable Blade pour les tracteurs fonctionne de manière transparente avec les interventions du conducteur pour l'aider à produire une surface plus lisse lors d'une utilisation manuelle.

  • Cat Steer Assist pour tracteurs

    Cat® Steer Assist pour tracteurs automatise de multiples fonctions de direction pour faciliter les opérations. Augmentez la productivité tout en réduisant les efforts, afin de gagner en efficacité et réduire la fatigue du conducteur. ​

  • Commande de traction Cat pour tracteurs

    La commande de traction Cat® pour tracteurs diminue le patinage excessif de la chaîne dans des conditions de pleine charge et améliore la durée de vie du train de roulement. Elle diminue la fatigue du conducteur et augmente la productivité en assurant une passe en marche arrière plus fluide.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La fonction Cat® AutoCarry™ pour tracteurs aide les conducteurs pour le maintien des charges complètes sur la lame tout en réduisant la fatigue. La fonction AutoCarry fonctionne en tandem avec le moniteur de charge de la lame pour améliorer la régularité de la charge avec moins d'effort.

Découvrir la technologie

Avec Cat® Grade avec Slope Assist™, tous les travaux de refoulement sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'inclinaison longitudinale et la pente transversale de la lame afin d'obtenir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté.

Découvrir la technologie

La fonction Cat® Stable Blade pour les tracteurs fonctionne de manière transparente avec les interventions du conducteur pour l'aider à produire une surface plus lisse lors d'une utilisation manuelle.

Découvrir la technologie

Cat® Steer Assist pour tracteurs automatise de multiples fonctions de direction pour faciliter les opérations. Augmentez la productivité tout en réduisant les efforts, afin de gagner en efficacité et réduire la fatigue du conducteur. ​

Découvrir la technologie

La commande de traction Cat® pour tracteurs diminue le patinage excessif de la chaîne dans des conditions de pleine charge et améliore la durée de vie du train de roulement. Elle diminue la fatigue du conducteur et augmente la productivité en assurant une passe en marche arrière plus fluide.

Découvrir la technologie
  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

    Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

Découvrir la technologie

Découvrez comment D5 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tracteur D5 VPAT LGP

Tracteur D5 en cours de nivellement sur graviers

Tracteur D5 en travail sur pente

Tracteur D5 en cours de nivellement de finition

Tracteur D5 en cours de nivellement sur pente

Tracteur D5 sur un chantier de construction de routes

Bulldozer D5 avec lame SU spéciale

Le bulldozer D5 se met tôt au travail

Cabine spacieuse du tracteur D5

Tracteur D5 en poussée en côte

Tracteur D5 VPAT LGP
Tracteur D5 en cours de nivellement sur graviers
Tracteur D5 en travail sur pente
Tracteur D5 en cours de nivellement de finition
Tracteur D5 en cours de nivellement sur pente
Tracteur D5 sur un chantier de construction de routes
Bulldozer D5 avec lame SU spéciale
Le bulldozer D5 se met tôt au travail
Cabine spacieuse du tracteur D5
Tracteur D5 en poussée en côte

D5 Cat : ABSOLUMENT TOUT CE QU'IL VOUS FAUT DANS UN TRACTEUR

Direction et agilité du Tracteur D5 Cat

Facilité d'accès pour l'entretien du Tracteur D5 Cat

Plage de mouvement de la lame VPAT du Tracteur D5

Cat Steer Assist pour tracteurs

Cat Steer Assist 3D pour tracteurs

D5 Cat : ABSOLUMENT TOUT CE QU'IL VOUS FAUT DANS UN TRACTEUR
Direction et agilité du Tracteur D5 Cat
Facilité d'accès pour l'entretien du Tracteur D5 Cat
Plage de mouvement de la lame VPAT du Tracteur D5
Cat Steer Assist pour tracteurs
Cat Steer Assist 3D pour tracteurs

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat modèles de bulldozers

Cat modèles de bulldozers

Cat modèles de bulldozers

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du D5

Lancer la présentation du modèle D5
close