D8

Tracteurs intermédiaires D8

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C15 Cat
C15 Cat
Puissance – Nette
363 HP
271 kW
Poids en ordre de marche
87083 lb
39500 kg

Vue d'ensemble

PERFORMANCES RENOMMÉES

Le tracteur D8 Cat® de nouvelle génération offre les performances renommées que vous attendez, avec l'avantage supplémentaire de la technologie de nouvelle génération. Une transmission automatique à 4 vitesses permet une utilisation efficace sans avoir à se soucier des changements de vitesse. La gamme la plus large de fonctionnalités technologiques de l'industrie fonctionne en parfaite harmonie pour vous aider à optimiser votre investissement dans l'équipement. L'interface et les commandes communes du D5 au D8 facilitent l'utilisation de différentes tailles de machines.

Avantages

Un travail plus productif. Moins d'efforts.

Une cabine, des commandes et une interface communes avec les tracteurs D5-D8, ainsi que des aides à l'utilisation standard, créent un environnement de travail efficace.

Productivité avec technologie Cat

Les fonctionnalités d'assistance réduisent les interventions d'un conducteur, tandis que les options d'usine, telles que Cat Grade avec matériel 3D ou le prééquipement pour commande à distance, facilitent l'implémentation des technologies.

Sécurité et entretien améliorés

Assurez la sécurité de votre chantier grâce à une variété d'options de caméras pour votre machine et réduisez les temps d'arrêt avec un démontage de cabine en 30 minutes et le diagnostic à distance en lecture/écriture.

Spécifications produit pour D8

Modèle de moteur C15 Cat C15 Cat
Puissance – Nette 363 HP 271 kW
Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 363 HP 271 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 368 mhp 368 mhp
Numéro de version 22A 22A
Émissions Normes américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014/coréenne Tier 5/chinoise pour moteurs non routiers Stage IV Normes américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014/coréenne Tier 5/chinoise pour moteurs non routiers Stage IV
Nota (1) Puissance nette à 2 050 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. Puissance nette à 2 050 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %** ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. ** Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %** ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. ** Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche 87083 lb 39500 kg
Groupe motopropulseur Transmission entièrement automatique à 4 vitesses avec coupleur différentiel et embrayage de verrouillage (LUC) Transmission entièrement automatique à 4 vitesses avec coupleur différentiel et embrayage de verrouillage (LUC)
Réservoir de carburant 165.6 gal (US) 627 l
Réservoir de DEF 8.7 gal (US) 33 l
Poids en ordre de marche 87083 lb 39500 kg
Pression au sol 13 psi 89.7 kPa
Largeur de patin standard 24 in 610 mm
Lame Semi-universelle (SU) Semi-universelle (SU)
Capacité de la lame 13.47 yd³ 10.3 m³
Poids en ordre de marche 83963 lb 38085 kg
Pression au sol 7.9 psi 54.6 kPa
Largeur de patin standard 38 in 965 mm
Lame LGP Semi-universelle (SU) LGP Semi-universelle (SU)
Capacité de la lame 12.9 yd³ 9.9 m³
Poids en ordre de marche 87964 lb 39900 kg
Pression au sol 12.1 psi 83.7 kPa
Largeur de patin standard 26 in 660 mm
Lame Décharge sanitaire semi-universelle (SU) Décharge sanitaire semi-universelle (SU)
Capacité de la lame 27.7 yd³ 21.2 m³
Poids en ordre de marche 91591 lb 41545 kg
Pression au sol 8.6 psi 59.6 kPa
Largeur de patin standard 38 in 965 mm
Lame Décharge sanitaire semi-universelle (SU) Décharge sanitaire semi-universelle (SU)
Capacité de la lame 27.7 yd³ 21.2 m³
Recyclabilité 98% 98%
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,36 kg de réfrigérant, avec un équivalent en CO2 de 1,946 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,36 kg de réfrigérant, avec un équivalent en CO2 de 1,946 tonne métrique.

D8 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • MoteurC15 Cat
  • Transmission entièrement automatique à 4 vitesses avec coupleur différentiel et embrayage à verrouillage (LUC)
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC, Aftercooler, Air-To-Air)
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Système de liquide d'échappement diesel (DEF) - indicateur électronique de remplissage, lignes/réservoir chauffés
  • Direction différentielle
  • Filtre à air moteur avec indicateur de colmatage électronique
  • Préfiltre d'air moteur avec éjection de poussière
  • Coupure de ralenti du moteur
  • Réducteur, à double réduction - Standard ou LGP
  • Séparateur eau/carburant
  • Pompe d'amorçage de carburant, électrique
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Ventilateur, inversion automatique
  • Radiateur en aluminium à plaques à barres avec des noyaux résistant aux débris
  • Circuit de refroidissement à plan unique hautes performances
  • Aide au démarrage, automatique à l'éther

Technologie Cat

  • Cat Slope Indicate
  • Cat Assist avec module ARO
  • Cabine prééquipée pour commande de nivellement tierce
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.
  • Product Link™ – Cellulaire
  • Mises à jour à distance/Dépistage des pannes à distance
  • Capteur d'usure des chaînes Caterpillar
  • Sécurité de la machine – Mot de passe
  • Prééquipement pour commande à distance

Poste de conduite

  • Cabine entièrement redessinée avec ROPS et FOPS intégrés, vitrage de porte monobloc, fenêtres coulissantes, avec filtration avancée de la cabine Cat
  • Écran tactile à cristaux liquides couleur 254 mm (10 pouces)
  • Caméra de recul haute définition avec lignes de recul
  • Fonctionnalités clés affichées à l'écran
  • ID conducteur/ID conducteur avec sécurité
  • Siège en tissu avec support lombaire ajustable mécaniquement
  • Accoudoirs réglables en avant-arrière et en hauteur
  • Commandes d'équipement et de direction électrohydrauliques
  • Commande par manipulateur - ARO
  • Pédale de décélération
  • Filtre à air frais
  • Système de climatisation modulaire monté sur la cabine avec ventilateurs à inversion automatique. Contrôle automatique de la température et de la soufflante avec distribution des conduits.
  • Rétroviseur
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 76 mm (3 in)
  • Porte-gobelets
  • Plaques de pied sur le tableau de bord
  • Radio de divertissement avec Bluetooth et microphone
  • Compartiment de rangement pour panier-repas
  • Essuie-glaces
  • Ports USB et AUX
  • Contacteur de présence du conducteur

Protections et écrans

  • Blindages inférieurs - standard

Équipement électrique

  • Feux – 6 diodes
  • Éclairage de montée/descente avec minuterie d'arrêt
  • Avertisseur de recul
  • Convertisseur : prises de courant 12 V de 15 ampères
  • Klaxon avant

Circuit hydraulique

  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Pompe de direction et pompe d'équipement indépendantes
  • Circuit hydraulique d'inclinaison du tracteur - inclinaison simple
  • Flexibles hydrauliques de lame protégés
  • Vanne de chute rapide activée électroniquement
  • Prééquipement pour le ripper et le treuil hydrauliques arrière

Batteries, démarreurs, alternateurs et liquide de refroidissement

  • Alternateur 150 A
  • Démarreur 24 volts
  • Liquide de refroidissement moteur, –37°C (–35°F)
  • Quatre batteries sans entretien de 12 volts (900 CCA chacune) (système 24 volts)

Bras de poussée

  • Essieu

Train de roulement

  • Châssis standard ou à faible pression au sol (LGP)
  • Train de roulement robuste avec rétention positive des goupilles (PPR) - chaînes à 44 sections, étanches et lubrifiées, patins à arête uniques
  • Train de roulement suspendu
  • Galets supérieurs
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Galet inférieur lubrifié à vie
  • Patins de chaîne pour service modéré
  • Guide de chaîne
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Châssis porteur tubulaire à huit galets (prééquipement pour galet supérieur)
  • Maillons de fermeture en deux parties

Entretien et maintenance

  • Dépose de la cabine en 30 min
  • Prises de pression montées à distance et centralisées
  • Robinets de vidange écologiques
  • Intervalles d'entretien rallongés (500 heures pour le moteur, 1000 heures pour le groupe motopropulseur)
  • Centre d'entretien au niveau du sol (disjoncteur électrique à distance, contacteur d'arrêt secondaire, compteur d'entretien, démarrage par suralimentation)
  • Portes de radiateur perforées robustes, à persiennes et articulées
  • Projecteurs sous le capot
  • Capotages moteur amovibles, perforés et articulés
  • Orifices de prélèvement S·O·S
  • Porte-pelle

D8 Options

Nota

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Freins, de service intensif
  • Préfiltre d'air du moteur avec écran et éjecteur de poussière
  • Moteur avec écran thermique
  • Réducteurs à double réduction - pour applications Arctic et gestion des déchets
  • Système de vidange d'huile rapide
  • Insonorisation
  • Aide au démarrage, chauffe-eau des chemises (110V ou 220V)

Technologie Cat

  • Prééquipement Cat Grade 3D avec module d'assistance (matériel uniquement)
  • Cat Grade 3D avec module d'assistance
  • Product Link™ – Module double
  • Connectivité Grade
  • Radio pour les corrections de pente
  • Système de sécurité machine – Bluetooth
  • Cat Command pour le refoulement

Poste de conduite

  • Cabine hautement résistante aux débris, entièrement redessinée avec ROPS et FOPS intégrés, portes en polycarbonate résistant aux chocs, fenêtres latérales solides pour une meilleure étanchéité, préfiltre à air électrique avec filtration avancée de la cabine Cat pour améliorer les performances et la durée de vie du filtre.
  • Vitre de cabine capable de supporter jusqu'à 40 psi
  • Siège en cuir de luxe chauffant/ventilé avec support lombaire ajustable électroniquement
  • Préfiltre à air frais à commande électrique
  • Communication avec prééquipement radio
  • Plancher et pédales ajustables pour les conducteurs de petite taille
  • Marteau d'urgence
  • Stores

Train de roulement

  • Train de roulement extra-robuste à longue durée de vie (HDXL) avec rétention positive des goupilles (PPR) - chaîne à 44 sections, étanches et lubrifiées, patins à arête uniques
  • Train de roulement pour environnement de déchets
  • Train de roulement pour conditions arctiques
  • Patins de chaîne pour service intensif

Lames

  • Semi-universelle (SU)
  • Lame universelle
  • Traitement des déchets
  • Lame orientable
  • Protecteur de roche/plaque d'usure
  • Plateau de poussée
  • Lames de coupe FirstCut (lames SU)

Bras de poussée

  • Service intensif

Circuit hydraulique

  • Circuit hydraulique d'inclinaison du tracteur - inclinaison double

Équipement électrique

  • Projecteurs haut de gamme : 12 diodes
  • Feu de signalisation à gyrophares

Batteries, démarreurs, alternateurs et liquide de refroidissement

  • Alternateur caréné 150 A
  • Liquide de refroidissement moteur Arctic (–51°C/–60°F)

Entretien et maintenance

  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Vidange d'huile rapide
  • Portes de radiateur robustes pour applications de traitement des déchets et des copeaux de bois
  • Plancher cabine à accès rapide

Équipements

  • Ripper à plusieurs dents avec pointes de ripper CapSure et protecteur de dent
  • Ripper monodent avec pointe de ripper CapSure et protecteur de dent
  • Extracteur de broches (monodent)
  • Boîte de frappe arrière avec barre de frappe
  • Barre de décrottage arrière
  • Treuil, PV140
  • Contrepoids arrière
  • Barre d'attelage

Protections et écrans

  • Blindages inférieurs - robustes, motorisés, étanches
  • Grille de cabine arrière - fixe ou sur charnières
  • Écrans latéraux de cabine - articulés
  • Garde-boue du réservoir de carburant
  • Protection de climatisation
  • Protège-lampes
  • Barres de décrottage avant, suspendues
  • Ensemble d'arceaux

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

    Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

Découvrir la technologie

Découvrez comment D8 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tracteur D8

Tracteur D8 en action

Train de roulement du tracteur D8

Rippage du tracteur D8

Tracteur D8 en action

Tracteur D8
Tracteur D8 en action
Train de roulement du tracteur D8
Rippage du tracteur D8
Tracteur D8 en action
Gamme de tracteurs Cat

Gamme de tracteurs Cat

Technologie de tracteur évolutive

Technologie de tracteur évolutive

Gamme de tracteurs Cat
Technologie de tracteur évolutive