D4

Tracteurs intermédiaires D4

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C4.4 Cat
C4.4 Cat
Puissance – Nette
130 HP
97 kW
Poids en ordre de marche
29259 lb
13272 kg

Vue d'ensemble

AUGMENTEZ VOS BÉNÉFICES

Le Tracteur D4 Cat® polyvalent fournit la puissance et la précision requises pour réaliser rapidement les tâches et vous offre une visibilité de 30 % supérieure sur l'avant de la lame. Les fonctions à technologie intuitive vous permettent de réaliser un travail de plus grande qualité en moins de temps. Les améliorations apportées au rendement énergétique et à l'entretien vous permettent de réduire les coûts d'exploitation.

Avantages

Jusqu'à 30% Visibilité améliorée

Travaillez plus efficacement : ligne de capot surbaissé pour une plus grande visibilité sur la zone à l'avant de la lame.

Jusqu'à 50% Productivité accrue avec la technologie Cat

Les fonctions Assist et la technologie Grade équipées de série permettent d'accroître la productivité et la simplicité d'utilisation pour les conducteurs, quel que soit leur niveau de compétence.

Coûts d'exploitation réduits

Coûts d'entretien réduits et intervalles d’entretien prolongés vous permettant de gagner du temps et de l'argent.

Jusqu'à 5% de réduction des émissions de CO2

La D4 émet jusqu'à 5 % de CO2 en moins que le D6K2 précédent.

Spécifications produit pour D4

Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat
Puissance – Nette 130 HP 97 kW
Puissance nette – ISO 9249 130 HP 97 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 132 mhp 132 mhp
Émissions Conforme aux normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne/2014 pour le Japon/Stage V pour la Corée Conforme aux normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne/2014 pour le Japon/Stage V pour la Corée
Nota (1) Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un dispositif de post-traitement et d'un alternateur avec un régime moteur à 2100 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un dispositif de post-traitement et d'un alternateur avec un régime moteur à 2100 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants**, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %* ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez – vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. * Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ** Les carburants à faible intensité en carbone ne réduisent pas significativement les gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement. Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants**, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %* ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez – vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. * Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ** Les carburants à faible intensité en carbone ne réduisent pas significativement les gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement.
Nota (3) Numéro de construction de la machine : 16B Numéro de construction de la machine : 16B
Poids en ordre de marche 29259 lb 13272 kg
Groupe motopropulseur Transmission hydrostatique Transmission hydrostatique
Réservoir de carburant 69 gal (US) 260 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19 l
Poids en ordre de marche 29259 lb 13272 kg
Pression au sol 5.9 psi 40.5 kPa
Largeur de patin standard 22 in 560 mm
Lame VPAT ou VPAT pliable* VPAT ou VPAT pliable*
Capacité de la lame 4.26 yd³ 3.26 m³
Poids en ordre de marche 30882 lb 14008 kg
Pression au sol 4.5 psi 31 kPa
Largeur de patin standard 30 in 760 mm
Lame VPAT ou VPAT pliable* VPAT ou VPAT pliable*
Capacité de la lame 4.98 yd³ 3.81 m³
Nota *Les lames VPAT pliables affichent la même capacité et la même largeur que les lames VPAT XL/LGP. *Les lames VPAT pliables affichent la même capacité et la même largeur que les lames VPAT XL/LGP.
Recyclabilité 93% 93%
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,6kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,6kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques.

D4 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Moteur diesel C4.4 Cat
  • Filtre à air avec préfiltre intégré, pare-poussière et admission d'air sous le capot
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Circuit de refroidissement avec plaques à barres d'aluminium
  • Commande automatique du régime moteur
  • Pompe d'alimentation électrique
  • Coupure de ralenti du moteur
  • Ventilateur à vitesse variable et à entraînement hydraulique
  • Transmission hydrostatique à vitesse variable en continu

Poste de conduite

  • Cabine à cadre ROPS/FOPS équipé de série
  • Climatisation intégrée
  • Siège tissu à suspension pneumatique
  • Accoudoirs réglables
  • Affichage à écran tactile de 10in (254mm)
  • Caméra arrière
  • Sélecteur de vitesse à programmation électronique
  • Changement de vitesses bidirectionnel programmable/sélectionnable
  • Indicateur électronique de colmatage du filtre à air moteur
  • Port d'alimentation 12V
  • Prééquipement radio d'info-divertissement

Technologie Cat

  • Slope Indicate (Indicateur de pente)
  • ARO avec ensemble Assist : comprend l'option Attachment Ready Option (ARO, option de prééquipement), Slope Assist (Assistance en pente), Steer Assist* (Aide à la direction) Stable Blade (Lame stable), Blade Load Monitor (Moniteur de charge de la lame), Traction Control (Commande de traction, AutoCarry
  • Product Link, cellulaire
  • Mises à jour à distance/Dépistage des pannes à distance
  • ID conducteur
  • Sécurité de la machine – Mot de passe
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.

Train de roulement

  • Train de roulement extra-robuste
  • Train de roulement Cat Abrasion
  • Roues libres et galets inférieurs (8+2 galets supérieurs) lubrifiés à vie
  • Chaînes à 40 sections - 560 mm (22 in) service modéré - Standard
  • Chaînes à 40 sections - 760 mm (30 in) service modéré - LGP

Équipement électrique

  • Alternateur à balais de 100 A (24 V)
  • Avertisseur de recul
  • Prise de diagnostic
  • Feux halogène intégrés – 4 à l'avant, 2 à l'arrière

Circuit hydraulique

  • Circuit hydraulique à trois distributeurs pour lame VPAT
  • Circuit hydraulique à détection de charge

Entretien et maintenance

  • Intervalles d'entretien prolongés
  • Robinets de vidange écologiques (huile moteur, liquide de refroidissement moteur, fluide hydraulique)

Lames

  • Lame VPAT
  • Inclinaison de lame manuelle
  • Lames de coupe Precision*

Équipements

  • Dispositif de traction avant

*Disponible début 2024

D4 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Préfiltre à effet centrifuge
  • Ventilateur à sens de marche inversé automatique

Poste de conduite

  • Ensemble cabine Comfort
  • Ensemble cabine extra-robuste
  • Radio, AM/FM/AUX/USB Bluetooth

Technologie Cat

  • Grade 3D avec ensemble Assist : comprend un affichage Grade à écran tactile couleurs de 254 mm (10 in), Steer Assist 3D*, récepteurs et antennes Grade, équipement activé par logiciel Grade (SEA), ARO avec fonctions de l'ensemble Assist
  • Product Link, double cellulaire et satellite
  • Système de sécurité machine – Bluetooth

Équipement électrique

  • 6 feux à diode
  • 8 feux à diode – premium

Train de roulement

  • Patins de chaîne pour service modéré ou service intensif
  • Guides-protecteurs de chaîne centraux, avant/arrière ou pleine longueur

Entretien et maintenance

  • Prééquipement pour remplissage rapide
  • Huile hydraulique bio
  • Ensemble de démarrage par temps froid (120V ou 240V)
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (240V)
  • Support de montage pour pelle
  • Pompe de remplissage de carburant
  • Vidange d'huile rapide

Lames

  • Lame VPAT pliable
  • Inclinaison de la lame motorisée
  • Lame VPAT

Équipements

  • Ensemble prééquipement pour ripper
  • Prééquipement pour treuil
  • Ensemble prééquipement double ripper/treuil
  • Treuil (monté par le concessionnaire)
  • Ripper avec dents droites ou incurvées
  • Barre d'attelage
  • Contrepoids arrière
  • Ensembles protections : standard, avant ou extra-robustes
  • Pare-brise arrière

*Disponible début 2024

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat AutoCarry pour tracteurs

    La fonction Cat® AutoCarry™ pour tracteurs aide les conducteurs pour le maintien des charges complètes sur la lame tout en réduisant la fatigue. La fonction AutoCarry fonctionne en tandem avec le moniteur de charge de la lame pour améliorer la régularité de la charge avec moins d'effort.

  • Cat Slope Assist pour tracteurs

    Avec Cat® Grade avec Slope Assist™, tous les travaux de refoulement sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'inclinaison longitudinale et la pente transversale de la lame afin d'obtenir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté.

  • Cat Stable Blade pour les tracteurs

    La fonction Cat® Stable Blade pour les tracteurs fonctionne de manière transparente avec les interventions du conducteur pour l'aider à produire une surface plus lisse lors d'une utilisation manuelle.

  • Cat Steer Assist pour tracteurs

    Cat® Steer Assist pour tracteurs automatise de multiples fonctions de direction pour faciliter les opérations. Augmentez la productivité tout en réduisant les efforts, afin de gagner en efficacité et réduire la fatigue du conducteur. ​

  • Commande de traction Cat pour tracteurs

    La commande de traction Cat® pour tracteurs diminue le patinage excessif de la chaîne dans des conditions de pleine charge et améliore la durée de vie du train de roulement. Elle diminue la fatigue du conducteur et augmente la productivité en assurant une passe en marche arrière plus fluide.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La fonction Cat® AutoCarry™ pour tracteurs aide les conducteurs pour le maintien des charges complètes sur la lame tout en réduisant la fatigue. La fonction AutoCarry fonctionne en tandem avec le moniteur de charge de la lame pour améliorer la régularité de la charge avec moins d'effort.

Découvrir la technologie

Avec Cat® Grade avec Slope Assist™, tous les travaux de refoulement sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'inclinaison longitudinale et la pente transversale de la lame afin d'obtenir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté.

Découvrir la technologie

La fonction Cat® Stable Blade pour les tracteurs fonctionne de manière transparente avec les interventions du conducteur pour l'aider à produire une surface plus lisse lors d'une utilisation manuelle.

Découvrir la technologie

Cat® Steer Assist pour tracteurs automatise de multiples fonctions de direction pour faciliter les opérations. Augmentez la productivité tout en réduisant les efforts, afin de gagner en efficacité et réduire la fatigue du conducteur. ​

Découvrir la technologie

La commande de traction Cat® pour tracteurs diminue le patinage excessif de la chaîne dans des conditions de pleine charge et améliore la durée de vie du train de roulement. Elle diminue la fatigue du conducteur et augmente la productivité en assurant une passe en marche arrière plus fluide.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

    Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

Découvrir la technologie

Découvrez comment D4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Bouteur D4

Bouteur D4

Bouteur D4

Bouteur D4

Bouteur D4

Bouteur D4

Bouteur D4

Bouteur D4

Bouteur D4

Bouteur D4

Bouteur D4
Bouteur D4
Bouteur D4
Bouteur D4
Bouteur D4
Bouteur D4
Bouteur D4
Bouteur D4
Bouteur D4
Bouteur D4

Vidéo d'introduction du bouteur D4

Le bouteur D4 en action

Tour de vol du bouteur D4

Le bouteur D4 Cat obtient les meilleurs nivellements sur du gravier

Le bouteur D4 Cat montre les dents

Le bouteur Cat D4 remplit le sol autour des fondations

Bouteur D4 Cat terminant le nivellement d'un chantier de construction

Préparation du chantier avec le bouteur D4 Cat

Le bouteur pour exploitation forestière D4 Cat au travail dans les bois

Un bouteur D4 Cat équipé pour l'entretien des forêts

Cat Steer Assist pour tracteurs

Cat Steer Assist 3D pour tracteurs

Vidéo d'introduction du bouteur D4
Le bouteur D4 en action
Tour de vol du bouteur D4
Le bouteur D4 Cat obtient les meilleurs nivellements sur du gravier
Le bouteur D4 Cat montre les dents
Le bouteur Cat D4 remplit le sol autour des fondations
Bouteur D4 Cat terminant le nivellement d'un chantier de construction
Préparation du chantier avec le bouteur D4 Cat
Le bouteur pour exploitation forestière D4 Cat au travail dans les bois
Un bouteur D4 Cat équipé pour l'entretien des forêts
Cat Steer Assist pour tracteurs
Cat Steer Assist 3D pour tracteurs

360 View
360 View
Gamme de tracteurs Cat

Gamme de tracteurs Cat

Gamme de tracteurs Cat

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du D4

Lancer la présentation du modèle D4
close