Photo en studio

Godets tous-travaux 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
94.7 in
2406 mm
Hauteur
40.8 in
1037 mm
Poids
1510.2 lb
685 kg

Vue D'ensemble

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter

Largeur 94.7 in 2406 mm
Hauteur 40.8 in 1037 mm
Poids 1510.2 lb 685 kg
Longueur 35.1 in 892 mm
Capacité 1.35 yd³ 1.03 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Ouverture des mâchoires 35.4 in 900 mm
Angle de la coquille 86 degrés 86 degrés
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter

Afficher davantage d'offres