Photo en studio

Godets normaux 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Hauteur
33.1 in
840 mm
Poids
963.4 lb
437 kg
Longueur
34.6 in
880 mm

Vue d'ensemble

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter

Hauteur 33.1 in 840 mm
Poids 963.4 lb 437 kg
Longueur 34.6 in 880 mm
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Un équipement adapté à toutes les tâches - Outils de travail Cat®

Un équipement adapté à toutes les tâches - Outils de travail Cat®

Découvrez les offres disponibles pour  1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter

Afficher davantage d'offres