Photo en studio

Godets normaux 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
33.2 in
843 mm
Poids
965 lb
437.7 kg

Vue d'ensemble

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 33.2 in 843 mm
Poids 965 lb 437.7 kg
Longueur 38 in 965 mm
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter

Afficher davantage d'offres