Photo en studio

Godets normaux 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
94.7 in
2406 mm
Hauteur
33 in
839 mm
Poids
1137.6 lb
516 kg

Vue D'ensemble

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter

Largeur 94.7 in 2406 mm
Hauteur 33 in 839 mm
Poids 1137.6 lb 516 kg
Longueur 36.2 in 919 mm
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,0 m3 (1,3 yd3), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit