Toma en estudio

Palas rectas para nieve 3,2 m (10')

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho de trabajo
120 pulg
3048 mm
Peso
866.4 lb
393 kg
Longitud
43.7 pulg
1109 mm

Descripción general

El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.

Especificaciones del producto para 3,2 m (10')

Ancho de trabajo 120 pulg 3048 mm
Peso 866.4 lb 393 kg
Longitud 43.7 pulg 1109 mm
Altura de la vertedera 36 pulg 914 mm
Altura total 36 pulg 914 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador
Tipo de cuchilla de desplazamiento Caucho con cuchilla fija Caucho con cuchilla fija
Ancho total 124.5 pulg 3162 mm

Vea cómo 3,2 m (10') se compara otros productos consultados con frecuencia.