Toma en estudio

Cepillos recogedores BP118C

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho total
90.4 pulg
2295 mm
Ancho del barrido
72 pulg
1829 mm
Diámetro del cepillo
26 pulg
660 mm

Descripción general

Los cepillos recogedores Cat® permiten recoger basura y escombros de diferentes superficies.

Especificaciones del producto para BP118C

Ancho total 90.4 pulg 2295 mm
Ancho del barrido 72 pulg 1829 mm
Diámetro del cepillo 26 pulg 660 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar
Altura 34.3 pulg 872 mm
Longitud 72.3 pulg 1837 mm
Peso 1256.6 lb 570 kg
Presión hidráulica óptima 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²)
Cilindrada del motor 24.7 pulg³/rev 405 cm³/rev
Velocidad del cepillo a flujo máximo 199rpm 199rpm
Capacidad de la tolva 0.6 yd³ 0.49 m³
Método del mando Mando directo Mando directo

Vea cómo BP118C se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Cepillo recogedor Cat® en acción

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Cepillo recogedor Cat® en acción

Cepillo orientable y cepillo de servicio general Cat® para equipos compactos en acción

Cepillos Cat® en acción

Descripción general de los cepillos recogedores y los cepillos de servicio general Cat®

El accesorio ideal para cada trabajo - Accesorios Cat® Work Tools

Cepillo orientable y cepillo de servicio general Cat® para equipos compactos en acción
Cepillos Cat® en acción
Descripción general de los cepillos recogedores y los cepillos de servicio general Cat®
El accesorio ideal para cada trabajo - Accesorios Cat® Work Tools

360 View