Toma en estudio

Cepillos angulares BA118C manual, polipropileno/alambre

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho total
103.8 pulg
2637 mm
Ancho del barrido
83.4 pulg
2119 mm
Diámetro del cepillo
32.1 pulg
815 mm

Descripción general

Se utilizan para despejar estacionamientos, instalaciones industriales, aserraderos, pistas de aterrizaje, calles, accesos y caminos.

Especificaciones del producto para BA118C manual, polipropileno/alambre

Ancho total 103.8 pulg 2637 mm
Ancho del barrido 83.4 pulg 2119 mm
Diámetro del cepillo 32.1 pulg 815 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar
Altura 36.1 pulg 918 mm
Longitud 68.5 pulg 1741 mm
Peso 906.1 lb 411 kg
Flujo hidráulico óptimo 42 - 86 L/min (11 - 23 gal EE.UU./min) 42 - 86 L/min (11 - 23 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²)
Cilindrada del motor 24.7 pulg³/rev 405 cm³/rev
Velocidad del cepillo a flujo máximo 199rpm 199rpm
Ancho del barrido en ángulo (± 30 grados) 72.8 pulg 1849 mm
Ancho total en ángulo (± 30 grados) 98.7 pulg 2508 mm
Método del mando Mando directo Mando directo
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador
Extensión del capó optativa 39.7 lb 18 kg

Vea cómo BA118C manual, polipropileno/alambre se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Cepillo Orientable Cat® BA118C en acción

Miniexcavadora Cat® 304.5E2 XTC barriendo con un Cepillo Orientable BA118C

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Cepillo Orientable Cat® BA118C en acción
Miniexcavadora Cat® 304.5E2 XTC barriendo con un Cepillo Orientable BA118C

Cepillo orientable y cepillo de servicio general Cat® para equipos compactos en acción

Descripción general del Cepillo Orientable Cat® BA118C

Cepillos Cat® en acción

El accesorio ideal para cada trabajo - Accesorios Cat® Work Tools

Cepillo orientable y cepillo de servicio general Cat® para equipos compactos en acción
Descripción general del Cepillo Orientable Cat® BA118C
Cepillos Cat® en acción
El accesorio ideal para cada trabajo - Accesorios Cat® Work Tools

360 View