Ancho | 24.3 pulg 616 mm |
Capacidad | 10.6 pie³ 300 L |
Peso | 663.6 lb 301 kg |
Grosor de la base de la cuchilla | 1.3 pulg 32 mm |
Radio de la punta | 45 pulg 1144 mm |
Tipo de interfaz | Acoplador con pasador de traba Acoplador con pasador de traba |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Estos cucharones son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco.
Ancho | 24.3 pulg 616 mm |
Capacidad | 10.6 pie³ 300 L |
Peso | 663.6 lb 301 kg |
Grosor de la base de la cuchilla | 1.3 pulg 32 mm |
Radio de la punta | 45 pulg 1144 mm |
Tipo de interfaz | Acoplador con pasador de traba Acoplador con pasador de traba |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha