Toma en estudio

Ruedas de compactación 457 mm (18") para miniexcavadora de 1 tonelada, con pasador de traba

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho de compactación
17.7 pulg
449 mm
Cantidad de ruedas
3
3
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 1 tonelada
Miniexcavadoras de 1 tonelada

Descripción general

En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.

Especificaciones del producto para 457 mm (18") para miniexcavadora de 1 tonelada, con pasador de traba

Ancho de compactación 17.7 pulg 449 mm
Cantidad de ruedas 3 3
Clase de máquina Miniexcavadoras de 1 tonelada Miniexcavadoras de 1 tonelada
Cantidad de pisones 27 27
Peso 1241.2 lb 563 kg
Longitud total 39.3 pulg 997 mm
Altura total 50.6 pulg 1284 mm
Ancho total 17.7 pulg 449 mm
Tipo de interfaz Traba de clavija Traba de clavija

Vea cómo 457 mm (18") para miniexcavadora de 1 tonelada, con pasador de traba se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®

Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®
Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja