NUEVO

Excavadoras de demolición Excavadora Hidráulica 330 UHD

Tier 4 / Stage V

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo
101400 lb
46000 kg
Altura máxima del pasador en la punta del brazo
66.8 pie
20350 mm
Peso máximo en la punta del brazo
7300 lb
3300 kg

Descripción general

La 330 UHD de Cat® es una máquina versátil de demolición urbana con una gran capacidad de accesorios para trabajos en 5 o 6 plantas. Equipada con la última tecnología y un Sistema Monitor de estabilidad para trabajos de demolición a gran altura, esta máquina de 30 toneladas mantiene su eficiencia con la pluma modificada, utilizando el sistema de medición Cat Payload y Cat Grade con 2D. Combinado con el intercambio de pluma en 15 minutos, el tren de rodaje variable hidráulico agiliza la configuración y aumenta el tiempo de actividad de los operadores.

Beneficios

Versatilidad excepcional

Alcance de hasta 20 m (65'6") con una herramienta de demolición de 3.300 kg (7.275 lb). Elija las opciones de plumas modificadas de 1 o 2 piezas. Las tecnologías Cat Payload, el sistema delimitador 2D y Cat Grade son el estándar para partes delanteras modificadas.

Funcionalidad eficiente

La desconexión hidráulica rápida no requiere herramientas para intercambiar plumas. Elija su tren de rodaje: un transporte de 3 m (3'10") de ancho con un tren de rodaje de calibre variable fijo o hidráulico, o uno de 4 m (13'1") de ancho para una mayor estabilidad en el trabajo. Las excavadoras Cat de última generación poseen piezas en común y un servicio excepcional. 

Diseñada para proporcionar seguridad

La cabina deluxe se inclina para proporcionar una estación del operador más ergonómica y una mejor vista de la tarea a realizar. Está equipada con vidrio de alta resistencia P5A estándar y protectores para el operador (OPG, Operator Protective Guards) para garantizar la seguridad. También posee un asiento premium para mayor comodidad, mientras que una pantalla táctil a color de 254 mm (10") ofrece información fácil de leer sobre el Sistema Monitor de estabilidad.

Especificaciones del producto para Excavadora Hidráulica 330 UHD

Modelo de motor Cat C7.1 TTA Cat C7.1 TTA
Potencia neta: ISO 9249 273 hp 203.7 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 277 hp (métrico) 277 hp (métrico)
Potencia del motor: ISO 14396 275 hp 205 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 279 hp (métrico) 279 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Japón 2014. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta: un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹ Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta: un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: flujo máximo 560L/min (148gal EE.UU./min) 560L/min (148gal EE.UU./min)
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4322 lb/pulg² 29800 kPa
Velocidad de giro 4.09 rpm 4.09 rpm
Velocidad de giro 9.63 rpm 9.63 rpm
Par de giro máximo 81130 lbf·pie 110 kN·m
Peso en orden de trabajo 101400 lb 46000 kg
Nota (1) Tren de rodaje hidráulico de calibre variable, parte delantera C UHD de 20 m (65'7"), zapatas con garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 8,8 mT (19.400 lb). Tren de rodaje hidráulico de calibre variable, parte delantera C UHD de 20 m (65'7"), zapatas con garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 8,8 mT (19.400 lb).
Peso de la máquina: configuración de modificación 96800 lb 43900 kg
Nota (2) Tren de rodaje hidráulico de calibre variable, pluma modificada delantera R3.2CB2 (10'6"), cucharón HD de 1,76 m³ (2,30 yd³), zapatas con garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 8,8 mT (19.400 lb). Tren de rodaje hidráulico de calibre variable, pluma modificada delantera R3.2CB2 (10'6"), cucharón HD de 1,76 m³ (2,30 yd³), zapatas con garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 8,8 mT (19.400 lb).
UHD en la estructura 18050 lb 8190 kg
Pluma modificada montada sobre la estructura: brazo R3.2CB2 10530 lb 4780 kg
Pluma modificada de 2 piezas montada sobre la estructura: brazo R3.2CB2 14810 lb 6720 kg
Capacidad del tanque de combustible 125.2 gal (EE.UU.) 474 L
Sistema de enfriamiento 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Aceite del motor 25 gal (EE.UU.) 6.6 L
Mando de giro 2.8 gal (EE.UU.) 11 L
Mando final: cada uno 1.7 gal (EE.UU.) 7 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 81.9 gal (EE.UU.) 310 L
Tanque hidráulico 38.8 gal (EE.UU.) 147 L
Tanque del DEF 10.8 gal (EE.UU.) 41 L
Nota (1) Parte delantera de UHD de 20 m (65'7") Parte delantera de UHD de 20 m (65'7")
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10.6 pie 3230 mm
Altura de la cabina: con OPG 11.3 pie 3440 mm
Longitud de transporte 46.2 pie 14070 mm
Radio de giro de la cola 10.3 pie 3130 mm
Espacio libre del contrapeso 4.2 pie 1270 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.5 pie 460 mm
Longitud de la cadena 16.5 pie 5020 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 13.3 pie 4040 mm
Medida de trabajo: posición extendida 9.3 pie 2820 mm
Medida de transporte: posición retraída 7.8 pie 2390 mm
Ancho de transporte 8.2 pie 2500 mm
Largo de la máquina: sin parte delantera, con contrapeso 28.3 pie 8620 mm
Largo de la máquina: sin parte delantera ni contrapeso 6.8 pie 2030 mm
Ancho de las cadenas: expandidas 11.3 pie 3420 mm
Ancho de las cadenas: retraídas 11.7 pie 3520 mm
Nota (2) Zapatas de cadena de 600 mm (24") Zapatas de cadena de 600 mm (24")
Altura máxima del pasador en la punta del brazo 66.8 pie 20350 mm
Peso máximo en la punta del brazo 7300 lb 3300 kg
Altura máxima de trabajo del pasador en la punta del brazo - 1/2 57.6 pie 17560 mm
Alcance máximo de trabajo de la punta del brazo - 1/2 35.4 pie 10800 mm
Altura máxima de la punta del brazo en la posición de alcance máximo 6.7 pie 2030 mm
Alcance máximo de la punta del brazo 62.2 pie 18960 mm
Nota (1) Parte delantera de UHD de 20 m (65'7") (sobre la parte delantera) Parte delantera de UHD de 20 m (65'7") (sobre la parte delantera)
Nota 1 Recta de 6,8 m (22'4"), brazo R3.2CB2 (10'6") (sobre la parte delantera) y tren de rodaje HVG Recta de 6,8 m (22'4"), brazo R3.2CB2 (10'6") (sobre la parte delantera) y tren de rodaje HVG
Cucharón HD de 1,76 m³ (2,30 yd³) HD de 1,76 m³ (2,30 yd³)
Altura máxima del pasador en la punta del brazo 36 pie 10970 mm
Peso máximo en la punta del brazo 19400 lb 8796 kg
Altura máxima de la punta del brazo en la posición de alcance máximo 6.7 pie 2030 mm
Alcance máximo de la punta del brazo 32.8 pie 10020 mm
Profundidad máxima de excavación 18.5 pie 5640 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 37.7 pie 11490 mm
Altura máxima de carga 30.6 pie 9310 mm
Altura mínima de carga 12.7 pie 3850 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 40280 lbf 179.2 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 28410 lbf 126.4 kN
Nota 1 Brazo R3.2DB (10' 6") doblado y tren de rodaje HVG Brazo R3.2DB (10' 6") doblado y tren de rodaje HVG
Cucharón HD de 1,76 m³ (2,30 yd³) HD de 1,76 m³ (2,30 yd³)
Profundidad máxima de excavación 22.1 pie 6740 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 35.1 pie 10690 mm
Altura máxima de corte 32.8 pie 10010 mm
Altura máxima de carga 23 pie 7000 mm
Altura mínima de carga 8.5 pie 2580 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 40280 lbf 179.2 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 28410 lbf 126.4 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas (1,576 ton EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas (1,576 ton EE.UU.).

Excavadora Hidráulica 330 UHD Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Cabina de demolición inclinable con vidrio laminado P5A en el vidrio delantero y en el del techo
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")
  • Asiento Premium con calefacción, enfriamiento y suspensión automática ajustable
  • Radio con Bluetooth® integrado
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Mando de control y teclas de acceso directo para controlar el monitor
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola de altura ajustable
  • Consola izquierda inclinable hacia arriba
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar
  • Interruptor basculante inclinable
  • Interruptor para limpiaparabrisas del techo
  • Iluminación interior con LED
  • Parasol delantero desplegable
  • Parabrisas fijo P5A

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Sistema Monitor de estabilidad
  • Indicador electrónico de balanceo e inclinación
  • Indicador de dirección de desplazamiento
  • Capacitación del operador
  • Cambiador electrónico de patrones de la palanca universal
  • Cat Grade con 2D y memoria de desplazamiento (solo pluma de modificación)
  • Cat Payload (solo pluma de modificación)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA (×4)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: Potencia, inteligente y ECO
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud hasta 4.500 m (14.760')
  • Ventilador reversible
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de retención de bajada de la pluma (BLCV) para la parte frontal de UHD
  • Válvula de retención de bajada del brazo (SLCV) para la parte frontal de UHD
  • Válvula electrónica de control principal
  • Modalidad de levantamiento pesado
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema delimitador 2D (giro)
  • Sistema de seguridad de una sola llave Cat
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta con traba, tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Interruptor de desconexión con traba
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Cámaras de visión trasera y del lateral derecho
  • Protecciones para el operador (OPG)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo
  • Los filtros de aceite del motor y de combustible están ubicados por grupo
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Contrapeso de 8,8 mT (19.400 lb)
  • Protectores de guía de cadena de longitud completa
  • Protector del motor de desplazamiento
  • Protector inferior

Excavadora Hidráulica 330 UHD Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Parte delantera de C UHD de 20 m (65'7")
  • Pluma modificada R3.2CB2 (10'6") frontal
  • Pluma modificada de ajuste variable de dos piezas
  • Brazo de UHD de 6,6 m (21'8")
  • Brazo de alcance R3.2CB2 (10'6")
  • Control avanzado de herramientas, UHD
  • Estructuras para las partes delanteras UHD
  • Estructuras partes delanteras modificadas

CABINA

  • Parasol trasero desplegable

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink Productivity

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Paquete de iluminación envolvente Premium

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de –32 °C (–25 °F)
  • Calentadores de bloque de arranque en clima frío
  • Auxiliar de arranque con éter

SISTEMA HIDRÁULICO

  • SmartBoom™ con BLCV y dispositivo de advertencia de sobrecarga para la parte frontal de UHD
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable
  • Circuitos auxiliares combinados bidireccionales
  • Circuitos auxiliares de presión alta y media
  • Circuito de acoplador rápido

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Visibilidad en 360°

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Lista para el mantenimiento QuickEvac™
  • Bomba eléctrica de reabastecimiento con corte automático

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje hidráulico de calibre variable (HVG)
  • Tren de rodaje de calibre fijo (FG)
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
  • Capacitación para operadores de excavadoras

    Con esta capacitación, los operadores de todos los niveles de experiencia pueden llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden realizar un seguimiento de su productividad y mejorarla cada día en el sitio de trabajo.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con esta capacitación, los operadores de todos los niveles de experiencia pueden llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden realizar un seguimiento de su productividad y mejorarla cada día en el sitio de trabajo.

Explore la tecnología

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo Excavadora Hidráulica 330 UHD se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.