Toma en estudio
NUEVO

Acopladores de extractor de pasador Miniexcavadoras de 7-9 toneladas

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Peso
206.8 lb
93.8 kg
Ancho
15.4 pulg
390 mm
Longitud total
24.7 pulg
628 mm

Descripción general

Aumente la versatilidad de la máquina, reduzca los costos y mejore la producción general con los acopladores de extractor de pasador Cat® para miniexcavadoras.

Especificaciones del producto para Miniexcavadoras de 7-9 toneladas

Peso 206.8 lb 93.8 kg
Ancho 15.4 pulg 390 mm
Longitud total 24.7 pulg 628 mm
Altura total 13.1 pulg 332 mm
Diámetro del pasador 50mm/50mm (2"/2") 50mm/50mm (2"/2")
Clase de máquina MHE de 7a9toneladas MHE de 7a9toneladas
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Miniexcavadoras de 7-9 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.