Toma en estudio
NUEVO

Acopladores de extractor de pasador Miniexcavadoras de 1-2 toneladas

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Peso
32.2 lb
14.6 kg
Ancho
9.1 pulg
230 mm
Longitud total
11.3 pulg
286 mm

Descripción general

Aumente la versatilidad de la máquina, reduzca los costos y mejore la producción general con los acopladores de extractor de pasador Cat® para miniexcavadoras.

Especificaciones del producto para Miniexcavadoras de 1-2 toneladas

Peso 32.2 lb 14.6 kg
Ancho 9.1 pulg 230 mm
Longitud total 11.3 pulg 286 mm
Altura total 7.1 pulg 181 mm
Diámetro del pasador 30mm/30mm (1,2"/1,2") 30mm/30mm (1,2"/1,2")
Clase de máquina MHE de 1 tonelada MHE de 1 tonelada
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Miniexcavadoras de 1-2 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.