Toma en estudio
NUEVO

Acopladores de extractor de pasador Miniexcavadoras de 2 tons EE.UU.

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Peso
60.8 lb
27.6 kg
Ancho
11.2 pulg
285 mm
Longitud total
14.3 pulg
363 mm

Descripción general

Aumente la versatilidad de la máquina, reduzca los costos y mejore la producción general con los acopladores de extractor de pasador Cat® para miniexcavadoras.

Especificaciones del producto para Miniexcavadoras de 2 tons EE.UU.

Peso 60.8 lb 27.6 kg
Ancho 11.2 pulg 285 mm
Longitud total 14.3 pulg 363 mm
Altura total 8.3 pulg 210 mm
Diámetro del pasador 35mm/35mm (1,4"/1,4") 35mm/35mm (1,4"/1,4")
Clase de máquina MHE de 2toneladas MHE de 2toneladas
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Miniexcavadoras de 2 tons EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.