Acoplador con sujetapasador y Varillaje 312

Acopladores con sujetapasador Acoplador con sujetapasador (Varillaje 312): 455-3914

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso mínimo del portador
15 ton (EE.UU.)
15 ton (EE.UU.)
Peso máximo del portador
11 ton (EE.UU.)
11 ton (EE.UU.)
Peso
414 lb
188 kg

Descripción general

Los acopladores con sujetapasador Cat® aportan otro nivel de productividad y versatilidad a sus operaciones. Incluya la capacidad de cambiar accesorios rápida y cómodamente en sus operaciones, mientras cumple todas las normas de seguridad mundiales.

Especificaciones del producto para Acoplador con sujetapasador (Varillaje 312): 455-3914

Peso mínimo del portador 15 ton (EE.UU.) 15 ton (EE.UU.)
Peso máximo del portador 11 ton (EE.UU.) 11 ton (EE.UU.)
Peso 414 lb 188 kg
Diámetro del pasador del accesorio - Brazo (delantero) 2.56 pulg 65 mm
Diámetro del pasador del accesorio - Eslabón (trasero) 2.56 pulg 65 mm
Separación de los pasadores - Mínimo 13.7 pulg 348 mm
Separación de los pasadores - Máximo 16.97 pulg 431 mm
Límite de carga de trabajo del cáncamo de levantamiento 22046 lb 10000 kg
Ancho: interfaz de la máquina 15 pulg 381 mm
Ancho: interfaz del accesorio 8.3 pulg 211 mm

Vea cómo Acoplador con sujetapasador (Varillaje 312): 455-3914 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Acoplador con sujetapasador y Varillaje 312

Limpieza del sitio con acoplador con sujetapasador, tenaza Pro Plus y cucharón.

Los acopladores con sujetapasador son fáciles de mantener con un punto de engrase central.

Mecanismo de traba activado del acoplador con sujetapasador

Escobilla de limpieza con acoplador con sujetapasador, rastrillo y tenaza Pro Plus.

Uso del cáncamo de levantamiento del acoplador con sujetapasador para reubicar cajas para acequias.

Acoplador con sujetapasador y Varillaje 312
Limpieza del sitio con acoplador con sujetapasador, tenaza Pro Plus y cucharón.
Los acopladores con sujetapasador son fáciles de mantener con un punto de engrase central.
Mecanismo de traba activado del acoplador con sujetapasador
Escobilla de limpieza con acoplador con sujetapasador, rastrillo y tenaza Pro Plus.
Uso del cáncamo de levantamiento del acoplador con sujetapasador para reubicar cajas para acequias.