Toma en estudio
NUEVO

Acopladores de extractor de pasador Miniexcavadoras de 3 a 4 tons EE.UU.

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Peso
78 lb
35.4 kg
Ancho
11.7 pulg
298 mm
Longitud total
16.2 pulg
412 mm

Descripción general

Aumente la versatilidad de la máquina, reduzca los costos y mejore la producción general con los acopladores de extractor de pasador Cat® para miniexcavadoras.

Especificaciones del producto para Miniexcavadoras de 3 a 4 tons EE.UU.

Peso 78 lb 35.4 kg
Ancho 11.7 pulg 298 mm
Longitud total 16.2 pulg 412 mm
Altura total 9.6 pulg 245 mm
Diámetro del pasador 40mm/40mm (1,6"/1,6") 40mm/40mm (1,6"/1,6")
Clase de máquina MHE de 3a4toneladas MHE de 3a4toneladas
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Miniexcavadoras de 3 a 4 tons EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.