38,3 m3 (50,1 yd3) para AD63

Caja para material liviano 38,3 m3 (50,1 yd3) para AD63

38.3m3 (50.1yds3) for AD63

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza
588-8056
588-8056
Modelo de la máquina
AD63
AD63
Capacidad de carga útil
138891 lb
63000 kg

Descripción general

Rendimiento y fiabilidad a prueba de todo en aplicaciones exigentes de minería subterránea.

La selección de la caja correcta depende del material, el camino de acarreo y las condiciones de descarga. Entre mejor se acople la caja a la aplicación, mayor será la eficiencia. Las cajas de camión para materiales livianos Cat® cuentan con un diseño más grande que permite una máxima eficiencia y mayor capacidad al cargar material ligero y poco compacto.

Beneficios

Integración de la caja y el chasis

Las cajas de camión Cat están diseñadas para acoplarse perfectamente con el sistema de chasis integrado, lo que proporciona fiabilidad estructural óptima, durabilidad y una vida útil prolongada.

Tiempos de ciclo rápidos del dispositivo de levantamiento

Con los cilindros de levantamiento de dos etapas podrá lograr tiempos de ciclo de descarga rápidos de 13 segundos en el levantamiento y 24 segundos en la bajada con la función de amortiguación habilitada para proteger el bastidor y los componentes al final del ciclo de bajada.

Sistema de administración de carga útil del camión (TPMS)

El sistema TPMS optativo calcula la carga útil que transporta el camión y determina los tiempos de ciclo del camión.

Especificaciones del producto para 38,3 m3 (50,1 yd3) para AD63

Número de pieza 588-8056 588-8056
Modelo de la máquina AD63 AD63
Capacidad de carga útil 138891 lb 63000 kg
Capacidad de la caja 50.1 yd³ 38.3 m³
Altura de la caja base 136.7 pulg 3473 mm
Ancho de la caja base 138 pulg 3500 mm
Altura del camión: parte superior de la caja sin carga 140 pulg 3560 mm
Altura del camión: carga de la caja 137 pulg 3473 mm
Altura del camión: parte superior de la caja levantada 283 pulg 7200 mm
Altura del camión: espacio libre de descarga 24 pulg 598 mm
Longitud del camión: caja en posición normal 471 pulg 11960 mm
Ancho del camión: máquina con caja 138 pulg 3500 mm
Ancho del camión: máquina sin caja 131 pulg 3323 mm
Opciones de revestimiento Revestimientos de la caja para impacto o desgaste; placa de desgaste externa de la caja; opción de protección contra el desgaste de la caja Revestimientos de la caja para impacto o desgaste; placa de desgaste externa de la caja; opción de protección contra el desgaste de la caja

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Caja para Material Liviano AD63

Caja para Material Liviano AD63

360 View