22,9 m3 (29,9 yd3) para AD45

Caja expulsora 22,9 m3 (29,9 yd3) para AD45

22.9m3 (29.9yds3) for AD45

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza
568-7265 (Intl) / 568-7266 (US)
568-7265 (Intl) / 568-7266 (US)
Modelo de la máquina
AD45
AD45
Capacidad de carga útil
88185 lb
40000 kg

Descripción general

Rendimiento y fiabilidad a prueba de todo en aplicaciones exigentes de minería subterránea.

La selección de la caja correcta depende del material, el camino de acarreo y las condiciones de descarga. Entre mejor se acople la caja a la aplicación, mayor será la eficiencia. Las cajas expulsoras Cat® están diseñadas para proporcionar resistencia, capacidad y durabilidad óptimas. Gracias a su estructura, pueden descargar completamente sin tener que levantar la caja, por lo que son ideales para operaciones en zonas con poco espacio libre hacia arriba.

Beneficios

Integración de la caja y el chasis

Las cajas de camión Cat están diseñadas para acoplarse perfectamente con el sistema de chasis integrado, lo que proporciona fiabilidad estructural óptima, durabilidad y una vida útil prolongada.

 

Versatilidad

La caja expulsora puede ahora quitarse fácilmente e instalar una caja del camión,
lo que aumenta la versatilidad de la máquina.

Sistema de administración de carga útil del camión (TPMS)

El sistema TPMS optativo calcula la carga útil que transporta el camión y determina los tiempos de ciclo del camión.
 

Especificaciones del producto para 22,9 m3 (29,9 yd3) para AD45

Número de pieza 568-7265 (Intl) / 568-7266 (US) 568-7265 (Intl) / 568-7266 (US)
Modelo de la máquina AD45 AD45
Capacidad de carga útil 88185 lb 40000 kg
Capacidad de la caja 29.9 yd³ 22.9 m³
Ancho de la caja base 126 pulg 3200 mm
Altura del camión: parte superior de la caja sin carga 136.4 pulg 3464 mm
Altura del camión: carga de la caja 125.1 pulg 3177 mm
Altura del camión: espacio libre de descarga* 37.8 pulg 961 mm
Longitud del camión: caja en posición normal 445.9 pulg 11325 mm
Ancho del camión: máquina con caja 126 pulg 3200 mm
Ancho del camión: máquina sin caja 118.9 pulg 3020 mm
Opciones de revestimiento Revestimientos de la caja para impacto o desgaste; placa de desgaste externa de la caja Revestimientos de la caja para impacto o desgaste; placa de desgaste externa de la caja
Nota *Las mediciones se tomaron con la compuerta posterior bajada para la caja expulsora. *Las mediciones se tomaron con la compuerta posterior bajada para la caja expulsora.

Vea cómo 22,9 m3 (29,9 yd3) para AD45 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Caja expulsora

Caja expulsora

360 View