36,6 m3 (47,9 yd3) para AD63

Caja del camión 36,6 m3 (47,9 yd3) para AD63

36.6m3 (47.9yds3) for AD63

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Modelo de la máquina
AD63
AD63
Capacidad de carga útil
138891 lb
63000 kg
Capacidad de la caja
44.2 yd³
33.8 m³

Descripción general

Rendimiento y fiabilidad a prueba de todo en aplicaciones exigentes de minería subterránea.

La selección de la caja correcta depende del material, el camino de acarreo y las condiciones de descarga. Entre mejor se acople la caja a la aplicación, mayor será la eficiencia. Las cajas de camión Cat® están diseñadas para proporcionar resistencia, capacidad y durabilidad óptimas. Tienen un tamaño y diseño ideales para trabajar como parte de un sistema de acarreo completo, lo que lo ayuda a alcanzar una productividad alta y el costo por tonelada más bajo.

Beneficios

Integración de la caja y el chasis

Las cajas de camión Cat están diseñadas para acoplarse perfectamente con el sistema de chasis integrado, lo que proporciona fiabilidad estructural óptima, durabilidad y una vida útil prolongada.

Tiempos de ciclo rápidos del dispositivo de levantamiento

Con los cilindros de levantamiento de dos etapas podrá lograr tiempos de ciclo de descarga rápidos de 13 segundos en el levantamiento y 24 segundos en la bajada con la función de amortiguación habilitada para proteger el bastidor y los componentes al final del ciclo de bajada.

Sistema de administración de carga útil del camión (TPMS)

El sistema TPMS optativo calcula la carga útil que transporta el camión y determina los tiempos de ciclo del camión.

Especificaciones del producto para 36,6 m3 (47,9 yd3) para AD63

Modelo de la máquina AD63 AD63
Capacidad de carga útil 138891 lb 63000 kg
Capacidad de la caja 44.2 yd³ 33.8 m³
Altura de la caja base 136.7 pulg 3473 mm
Ancho de la caja base 137 pulg 3480 mm
Altura del camión: parte superior de la caja sin carga 140 pulg 3552 mm
Altura del camión: carga de la caja 137 pulg 3473 mm
Altura del camión: parte superior de la caja levantada 283 pulg 7176 mm
Altura del camión: espacio libre de descarga 20 pulg 514 mm
Longitud del camión: caja en posición normal 474 pulg 12040 mm
Ancho del camión: máquina con caja 137 pulg 3480 mm
Ancho del camión: máquina sin caja 131 pulg 3323 mm
Opciones de revestimiento Revestimientos de la caja para impacto o desgaste; placa de desgaste externa de la caja; opción de protección contra el desgaste de la caja Revestimientos de la caja para impacto o desgaste; placa de desgaste externa de la caja; opción de protección contra el desgaste de la caja

Vea cómo 36,6 m3 (47,9 yd3) para AD63 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Caja del camión UG

Caja del camión UG

360 View