16,8 m3 (21,9 yd3) para AD30

Caja expulsora 16,8 m3 (21,9 yd3) para AD30

15.2m3 (19.9yds3) for AD30

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza
613-7029 (Intl) / 613-7030 (US)
613-7029 (Intl) / 613-7030 (US)
Modelo de la máquina
AD30
AD30
Capacidad de carga útil
59525 lb
27000 kg

Descripción general

Rendimiento y fiabilidad a prueba de todo en aplicaciones exigentes de minería subterránea.

La selección de la caja correcta depende del material, el camino de acarreo y las condiciones de descarga. Entre mejor se acople la caja a la aplicación, mayor será la eficiencia. Las cajas expulsoras Cat® están diseñadas para proporcionar resistencia, capacidad y durabilidad óptimas. Gracias a su estructura, pueden descargar completamente sin tener que levantar la caja, por lo que son ideales para operaciones en zonas con poco espacio libre hacia arriba.

Beneficios

Integración de la caja y el chasis

Las cajas de camión Cat están diseñadas para acoplarse perfectamente con el sistema de chasis integrado, lo que proporciona fiabilidad estructural óptima, durabilidad y una vida útil prolongada.

Versatilidad

La caja expulsora puede ahora quitarse fácilmente e instalar una caja del camión,
lo que aumenta la versatilidad de la máquina.

Sistema de administración de carga útil del camión (TPMS)

El sistema TPMS optativo calcula la carga útil que transporta el camión y determina los tiempos de ciclo del camión.

Especificaciones del producto para 16,8 m3 (21,9 yd3) para AD30

Número de pieza 613-7029 (Intl) / 613-7030 (US) 613-7029 (Intl) / 613-7030 (US)
Modelo de la máquina AD30 AD30
Capacidad de carga útil 59525 lb 27000 kg
Capacidad de la caja 21.9 yd³ 16.8 m³
Altura de la caja base 109.9 pulg 2791 mm
Ancho de la caja base 114.1 pulg 2898 mm
Altura del camión: parte superior de la caja sin carga 115.5 pulg 2934 mm
Altura del camión: carga de la caja 109.9 pulg 2791 mm
Altura del camión: espacio libre de descarga* 27.7 pulg 703 mm
Longitud del camión: caja en posición normal 409.2 pulg 10393 mm
Ancho del camión: máquina con caja 114.1 pulg 2898 mm
Ancho del camión: máquina sin caja 105.9 pulg 2690 mm
Opciones de revestimiento Revestimientos de la caja, impacto o desgaste Revestimientos de la caja, impacto o desgaste
Nota *Las mediciones se tomaron con la compuerta posterior bajada para la caja expulsora. *Las mediciones se tomaron con la compuerta posterior bajada para la caja expulsora.

Vea cómo 16,8 m3 (21,9 yd3) para AD30 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Caja expulsora

Caja expulsora

360 View